ファクトリーサプライ用品技術窓口

エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA7341

通常単価(税別)
3,478円
税込単価
3,826円
通常出荷日:11日目

有効成分15%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。【特長】・少...

詳細を確認
  • トラスココード
    420-5483
  • 質量(g)
    1030.0
  • 容量(kg)
    1
  • 色
    乳白色
  • 容量(g)
    1000

ご注意

  • 直射日光を避けて保管下さい。
  • 屋内冷暗所、湿気の少ない所で保管下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSA7341-1K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSA7341-1Kの仕様・寸法情報

トラスココード
420-5483
質量(g)
1030.0
容量(kg)
1
色
乳白色
容量(g)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSA7341-1K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,478円
( 3,826円 )
11日目

詳細情報

基本情報

有効成分15%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
【特長】
・少量の添加で抑泡効果が持続します。
・希釈分散性に優れています。
【用途】
・水系の一般工業用途や、各種工業の廃水・汚水処理に。

ご注意

  • 直射日光を避けて保管下さい。
  • 屋内冷暗所、湿気の少ない所で保管下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA7341の型番TSA7341-1Kのページです。 型番TSA7341-1Kに関する仕様情報を記載しております。
エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA7341のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA7341
シリコーン エマルジョン型消泡剤
エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA7341ー15kg
エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA737
固形型消泡剤
消泡剤No.1
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ信越化学工業日本メカケミカル
通常価格3,478円36,364円27,780円6,841円 -4,606円22,491円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目4日目6日目
トラスココード420-5483702-5100581-9047---
質量(g)1030.016300.016300.01030.0--
容量(kg)115151--
色乳白色乳白色乳白色乳白色--
容量(g)1000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消泡剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました