ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ゴム固定用両面テープ VR-5300

通常単価(税別)
5,177円
税込単価
5,695円
通常出荷日:9日目

ポリエステルフィルムを基材としたゴム固定用の両面テープです。【特長】・特殊ゴム系粘着剤を使用しており、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VR-5300-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VR-5300-50の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.14
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
粘着剤
ゴム系
粘着力
15
JANコード
4953871220830
トラスココード
249-7026
質量(g)
680.000
材質1
基材:ポリエステルフィルム
材質2
粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
50
幅(mm)
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VR-5300-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,177円
( 5,695円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ポリエステルフィルムを基材としたゴム固定用の両面テープです。
【特長】
・特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体への接着性を高めています。
・耐反発性(曲面接着性)を有します。
【用途】
・金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。
・家電・OA機器などの電気機器部材固定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム固定用両面テープ VR-5300の型番VR-5300-50のページです。 型番VR-5300-50に関する仕様情報を記載しております。
ゴム固定用両面テープ VR-5300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム固定用両面テープ VR-5300
強力両面テープ ハイスピードタイプ 発泡体両面テープ No.7811
15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)
VHB構造用接合テープ Y-4922
3M VHB構造用接合テープ マルチスペック
ブチル両面テープ No.545
メーカー日東電工寺岡製作所エスコスリーエムジャパンスリーエムジャパンオカモト
通常価格5,177円1,071円 -658円143,497円78,553円1,327円 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜1日目11日目11日目7日目
テープ厚(mm)0.141.20.750.40.41
テープ幅(mm)502015300300-
テープ長さ(m)50102333315
粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系
粘着力1555.0N/20mm6.2N/10mm4020-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました