ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーマルギア変換アダプターセット

通常単価(税別)
3,581円
税込単価
3,939円
通常出荷日:7日目

空調服のバッテリーで電熱パッド「サーマルギア」を使用するための変換アダプターセットです。【特長】・18...

詳細を確認
  • 適合機種
    BT23211、BT23231、BT01411
  • JANコード
    4580628529573
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    607-5028

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OP23540
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OP23540の仕様・寸法情報

適合機種
BT23211、BT23231、BT01411
JANコード
4580628529573
質量(g)
80.000
トラスココード
607-5028

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
OP23540
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,581円
( 3,939円 )
7日目

詳細情報

基本情報

空調服のバッテリーで電熱パッド「サーマルギア」を使用するための変換アダプターセットです。
【特長】
・18Vおよび14.4V出力の空調服用バッテリーに対応しています。
【用途】
・冬場の作業における防寒対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーマルギア変換アダプターセットの型番OP23540のページです。 型番OP23540に関する仕様情報を記載しております。
サーマルギア変換アダプターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーマルギア変換アダプターセット
サーマルギア 発熱防寒ベスト
サーマルギア 発熱防寒ベスト TG22101/TG22102タイプ
防寒ブルゾン 322
高視認性防水防寒コート 8960
防寒ジャンパー 482
メーカー空調服空調服空調服ジーベックアイトスジーベック
通常価格3,581円14,553円 -11,518円 -5,490円 -17,413円 -10,249円 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜5日目〜4日目5日目
適合機種BT23211、BT23231、BT01411適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIBT1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB---
JANコード4580628529573-----
質量(g)80.000-----
トラスココード607-5028-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました