ファクトリーサプライ用品技術窓口

打撃六角棒スパナ

通常単価(税別)
18,841円
税込単価
20,725円
通常出荷日:7日目

打撃六角棒スパナ用の交換ビットシリーズです。【特長】・材質は特殊鋼で、表面に黒染め処理が施されています...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:黒染め
  • 全長(mm)
    82

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
4992676010604
242-9004
1120.000
41
1個
4992676010611
242-8996
1270.000
46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,841円
( 20,725円 )
7日目
18,841円
( 20,725円 )
7日目

詳細情報

基本情報

打撃六角棒スパナ用の交換ビットシリーズです。
【特長】
・材質は特殊鋼で、表面に黒染め処理が施されています。
【用途】
・打撃六角棒スパナのビット部分が摩耗、または破損した際の交換用として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

打撃六角棒スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
打撃六角棒スパナ
T形六角棒レンチ ATL
9色カラー六角棒ボールポイントレンチ
ASH ロングボールダックスキー六角棒レンチ2mm
ボールポイントレンチセット"オーロライン"
ダックスキーレンチ
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格18,841円640円 -5,319円 -888円 -4,426円 -1,084円 -
通常出荷日7日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
材質1特殊鋼軸:特殊鋼(ニッケルクロムメッキ)特殊鋼-特殊鋼特殊鋼
材質2表面処理:黒染めハンドル:プラスチックニッケルクロムメッキ-ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)82-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト