ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

クランプセンサ

通常単価(税別)
22,468円
税込単価
24,715円
通常出荷日:5日目

デジタルテスター接続用の直流・交流電流クランプセンサーです。【特長】・600Aまで測定が可能です。・オ...

詳細を確認
  • 本器は低電圧用のクランプセンサですので600Vを超える電路では使用しないでください
  • ケースまたは電池ふたを外した状態で使用しないでください
  • 始業点検および年1回以上の点検は必ずおこなうこと
  • 危険な活電部が存在する設備では事故防止のため絶縁保護具を使用すること本器の保護機能が損なわれることがあるので指定されている方法以外で使用すること
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

ACS101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ACS101の仕様・寸法情報

測定範囲:交流電流(A)
600
測定範囲:直流電流(A)
600
トラスココード
333-3556
JANコード
4981754030252
校正書類
対応可能
測定電流(交流/直流/交直両用)
交直両用
電源
単4型乾電池(マンガンR03またはアルカリLR03)1.5V×2本
奥行(mm)
37
交流電流(A)
600
高さ(mm)
190
直流電流(A)
600
電源(V)
単4型乾電池(マンガンR03またはアルカリLR03)1.5V×2本
幅(mm)
71
質量(g)
260.000

型番リスト

表示件数
型番
ACS101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,468円
( 24,715円 )
5日目

詳細情報

基本情報

デジタルテスター接続用の直流・交流電流クランプセンサーです。
【特長】
・600Aまで測定が可能です。
・オートパワーオフ(約20分)機能付きです。
【用途】
・設備機器のメンテナンスに。

ご注意

  • 本器は低電圧用のクランプセンサですので600Vを超える電路では使用しないでください
  • ケースまたは電池ふたを外した状態で使用しないでください
  • 始業点検および年1回以上の点検は必ずおこなうこと
  • 危険な活電部が存在する設備では事故防止のため絶縁保護具を使用すること本器の保護機能が損なわれることがあるので指定されている方法以外で使用すること
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプセンサの型番ACS101のページです。 型番ACS101に関する仕様情報を記載しております。
クランプセンサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプセンサ
テストリード TL-29
負荷電流クランプセンサ
リーク電流~負荷電流クランプセンサ
デジタルクランプメーター EA708AD-4
USBオシロスコープ 入力チャンネル4
メーカー三和電気計器三和電気計器共立電気計器共立電気計器エスコケニス
通常価格22,468円3,130円11,970円 -20,006円 -10,834円398,559円
通常出荷日5日目在庫品1日目3日目〜6日目1日目11日目
測定範囲:交流電流(A)600---40/400-
測定範囲:直流電流(A)600---40/400-
トラスココード333-3556825-0530----
JANコード4981754030252-----
校正書類対応可能-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました