ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドプレス ラックピニオン式

通常単価(税別)
125,490円~394,937円
税込単価
138,039円~434,431円
通常出荷日:4日目

ラックピニオン式のハンドプレスシリーズです。【特長】・一定のストロークを確保できるリターンロック付きモ...

詳細を確認
  • コレット径(mm)
    10

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:22 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ

(mm)

トラスココード

質量(g)

コラム奥行(mm)

コラム高さ(mm)

コラム幅(mm)

オーバーハング寸法(mm)

ストローク(mm)

テーブル奥行(mm)

テーブル穴径(mm)

テーブル寸法(mm)

ヘッド移動高さ(mm)

ラック寸法(mm)

ラム下最大(mm)

レバー寸法(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

最大圧力(kg)

推進ストローク(mm)

推進力(kN)(kgf)

能力(kg)

幅(mm)

最小発注数量
-
297-1030
32000.0
280
540
-
86
-
110
-
128
-
198
100
-
-
-
-
70
2.4
-
185
1個
81
403-0163
8000.0
165
265
180
65
30
60
11
81
330
137
45
180
165
265
157
40
1.57
157
86
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
394,937円
( 434,431円 )
4日目
125,490円
( 138,039円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ラックピニオン式のハンドプレスシリーズです。
【特長】
・一定のストロークを確保できるリターンロック付きモデルや、小型モデルなどをラインアップしています。
【用途】
・部品の圧入、カシメ、曲げ、抜き、刻印といった作業に。
・制御盤や装置内での端子やコネクタのカシメ、各種部品の組み立てなどに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドプレス ラックピニオン式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドプレス ラックピニオン式
ナカ ハンドプレス ラックピニオン式
ハンドプレス トグルタイプ
ハンドプレス(ラック式) RP-35S
ハンドプレス(アルミ・真鍮用)
ハンドプレス HZP/NH/RT
メーカー仲精機仲精機仲精機エスコトラスコ中山仲精機
通常価格125,490円-368,558円496,203円 -53,039円24,418円145,502円 -
通常出荷日4日目4日目4日目2日目1日目1日目〜
コレット径(mm)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドプレスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト