ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルポンプキット

通常単価(税別)
153,797円~485,127円
税込単価
169,177円~533,640円
通常出荷日:22日目~25日目

コンプレッサーの圧縮エアーを動力源とするオイルポンプキットです。【特長】・エアーパワードオイルポンプと...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • セット内容

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 22日以内
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    セット内容

    最小発注数量
    4945831018465
    389-5885
    エアパワードポンプSH-50A3・リリーフバルブ・吐出ホース3/4×1.5m・サクションホース3/4×2m・エアレギュレーター・ポンプ用ブラケット
    1個
    4945831018489
    389-5880
    エアパワードポンプSH-90A3・リリーフバルブ・吐出ホース3/4×1.5m・サクションホース3/4×2m・エアレギュレーター・ポンプ用ブラケット
    1個
    4945831018502
    389-5876
    エアパワードポンプSH-110A5・リリーフバルブ・吐出ホース3/4×1.5m・サクションホース3/4×2m・エアレギュレーター・ポンプ用ブラケット
    1個
    4945831018519
    389-9042
    エアパワードポンプSH-110A5(スタンド付)・リリーフバルブ・吐出ホース3/4×1.5m・サクションホース3/4×2m・エアレギュレーター・ポンプ用ブラケット
    1個
    4945831018526
    389-9024
    エアパワードポンプSH-125A13・リリーフバルブ・吐出ホース3/4×1.5m・サクションホース3/4×2m・エアレギュレーター・ポンプ用ブラケット
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    153,797円
    ( 169,177円 )
    25日目
    222,152円
    ( 244,367円 )
    25日目
    285,759円
    ( 314,335円 )
    22日目
    358,861円
    ( 394,747円 )
    22日目
    485,127円
    ( 533,640円 )
    22日目

    詳細情報

    基本情報

    コンプレッサーの圧縮エアーを動力源とするオイルポンプキットです。
    【特長】
    ・エアーパワードオイルポンプと周辺機器がユニット化されているため、個別に揃える必要がありません。
    【用途】
    ・工場ラインでのオイル供給や、ドラム缶からの潤滑油の移し替えに使用します。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オイルポンプキットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイルポンプキット
    PTFEバレルポンプ
    エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製
    電動式耐圧防爆型ポンプ FC
    KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)
    手動式ピストンドラムポンプ ストレートLXシリーズ
    メーカーヤマダコーポレーションレオナ共立機巧昭栄共立機巧アクアシステム
    通常価格153,797円-208,608円290,546円 -333,172円440,579円66,115円 -
    通常出荷日22日目〜11日目7日目5日目15日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト