ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスドラムポンプ

通常単価(税別)
776,582円
税込単価
854,240円
通常出荷日:9日目

圧縮エアを動力源とする、ステンレス製のドラムポンプです。【特長】・エアモーターと下ポンプが分割された構...

詳細を確認
  • JANコード
    4945831018298
  • トラスココード
    389-7418
  • 質量(g)
    12600.0
  • 最高吐出圧力(MPa)
    0.7、材料吐出口接続:Rc3/4、使用エア圧力範囲(MPa):0.3~0.7、材質:サクションチューブ-SUS304、ピストンパッキン-FKM、グランドパッキン-FKM

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DR50B1SUS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DR50B1SUSの仕様・寸法情報

JANコード
4945831018298
トラスココード
389-7418
質量(g)
12600.0
最高吐出圧力(MPa)
0.7、材料吐出口接続:Rc3/4、使用エア圧力範囲(MPa):0.3~0.7、材質:サクションチューブ-SUS304、ピストンパッキン-FKM、グランドパッキン-FKM

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
DR50B1SUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776,582円
( 854,240円 )
9日目

詳細情報

基本情報

圧縮エアを動力源とする、ステンレス製のドラムポンプです。
【特長】
・エアモーターと下ポンプが分割された構造です。
・引火性・爆発性の液体の移送にも適した完全防爆型です。
【用途】
・ドラム缶などから、溶剤や化学薬品といった液体の移送作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスドラムポンプの型番DR50B1SUSのページです。 型番DR50B1SUSに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスドラムポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスドラムポンプ
分割型サイホンポンプ
オイルポンプセットHV
SR250型ドラムポンプユニット
PTFEバレルポンプ
AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションレオナエスコ
通常価格776,582円879,114円237,342円1,908,228円208,608円96,094円
通常出荷日9日目9日目2日目9日目11日目1日目
JANコード494583101829849458310169664945831033383---
トラスココード389-7418389-7373708-5603---
質量(g)12600.028900.020000.0251000.0--
最高吐出圧力(MPa)0.7、材料吐出口接続:Rc3/4、使用エア圧力範囲(MPa):0.3~0.7、材質:サクションチューブ-SUS304、ピストンパッキン-FKM、グランドパッキン-FKM-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました