ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイリッターポンプ
工進
手廻しポンプ
工進
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
ミスミ
  • <
  • >

分割型サイホンポンプ

通常単価(税別)
879,114円
税込単価
967,025円
通常出荷日:9日目

エアモーターと下ポンプが分割された構造の圧縮エア駆動ポンプです。【特長】・コンプレッサーの圧縮エアを駆...

詳細を確認
  • JANコード
    4945831016966
  • トラスココード
    389-7373
  • 質量(g)
    28900.0
  • 材質1
    サクションチューブ-STKM12B、ピストンパッキン-PTFE、グランドパッキン-PTFE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SH125B3.5V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH125B3.5Vの仕様・寸法情報

JANコード
4945831016966
トラスココード
389-7373
質量(g)
28900.0
材質1
サクションチューブ-STKM12B、ピストンパッキン-PTFE、グランドパッキン-PTFE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH125B3.5V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
879,114円
( 967,025円 )
9日目

詳細情報

基本情報

エアモーターと下ポンプが分割された構造の圧縮エア駆動ポンプです。
【特長】
・コンプレッサーの圧縮エアを駆動源とするため、引火や爆発の危険性がある場所でも使用できる完全防爆設計です。
【用途】
・工場や倉庫で、ドラム缶に入った溶剤や化学薬品などを安全に移送・小分けする際に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分割型サイホンポンプの型番SH125B3.5Vのページです。 型番SH125B3.5Vに関する仕様情報を記載しております。
分割型サイホンポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分割型サイホンポンプ
オイルポンプセットHV
ステンレスドラムポンプ
SR250型ドラムポンプユニット
昭栄 ポンプスタンド PS-N型
昭栄 ポンプスタンド PS-SB型
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション昭栄昭栄
通常価格879,114円237,342円776,582円1,908,228円100,956円190,468円
通常出荷日9日目2日目9日目9日目5日目19日目
JANコード494583101696649458310333834945831018298---
トラスココード389-7373708-5603389-7418---
質量(g)28900.020000.012600.0251000.0--
材質1サクションチューブ-STKM12B、ピストンパッキン-PTFE、グランドパッキン-PTFE本体:アルミ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました