ファクトリーサプライ用品技術窓口

フジ矢 黒金

通常単価(税別)
5,238円~7,143円
税込単価
5,762円~7,857円
通常出荷日:11日目

フジ矢の「黒金」シリーズは、ものを掴む作業に特化した特殊鋼製のプライヤー工具です。パワーモンキープライ...

詳細を確認

    ご注意

    • 電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。
    • 本来の目的以外では使用しないでください。
    • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
    • 保護メガネ等を着用して作業をしてください。能力以上の使用はしないでください
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    最大口開き(mm)

    調整(段階)

    先端厚さ(mm)

    最小発注数量
    185
    4952520853115
    180.000
    690-1489
    特殊鋼
    -
    30
    25
    6.3
    1個
    305
    4952520853108
    600.000
    690-1488
    特殊鋼
    -
    60
    25
    10
    1個
    183
    4952520852354
    220.000
    675-0515
    本体:特殊鋼
    グリップ:樹脂
    35
    15
    6.2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,238円
    ( 5,762円 )
    11日目
    7,143円
    ( 7,857円 )
    11日目
    6,190円
    ( 6,809円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    フジ矢の「黒金」シリーズは、ものを掴む作業に特化した特殊鋼製のプライヤー工具です。パワーモンキープライヤーとクイックウォーターポンププライヤーをラインアップしています。
    【特長】
    ・掴み面が平行に動き対象物を傷つけにくいパワーモンキープライヤーと、プッシュボタンで素早くアゴ幅を調整できるクイックウォーターポンププライヤーの2種類があります。
    ・どちらのタイプも、ボルト、ナット、パイプ、板材など様々な形状のものをしっかりと掴むことができます。
    【用途】
    ・配管の取り付け・取り外しや、機械・装置のメンテナンスにおけるボルト・ナットの締め緩めに。
    ・番線や鉄線などの切断作業に。

    ご注意

    • 電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。
    • 本来の目的以外では使用しないでください。
    • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
    • 保護メガネ等を着用して作業をしてください。能力以上の使用はしないでください
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フジ矢 黒金のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フジ矢 黒金
    3本組 ウォーターポンププライヤー
    1・1/4"/250mm ウォーターポンププライヤー(オートグリップ)
    クイックウォーターポンププライヤー
    25-80mm/250mm パイプグリッププライヤー
    スリムヘッドウォーターポンププライヤ
    メーカーフジ矢エスコエスコフジ矢エスコスーパーツール
    通常価格5,238円-15,084円 -10,031円4,370円8,519円3,070円
    通常出荷日11日目2日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト