ファクトリーサプライ用品技術窓口

台車荷落下防止ベルト

通常単価(税別)
11,701円
税込単価
12,871円
通常出荷日:2日目

台車の背板に挟んで固定するだけで簡単に設置できる、荷物の落下を防止するベルトです。【特長】・ロックダイ...

詳細を確認
  • JANコード
    4969887453780
  • 質量(g)
    468.000
  • トラスココード
    699-7404
  • 材質1
    本体:ポリカーボネート
  • 材質2
    ABS樹脂ばね:ステンレスベルト、ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

QL-E100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QL-E100の仕様・寸法情報

JANコード
4969887453780
質量(g)
468.000
トラスココード
699-7404
材質1
本体:ポリカーボネート
材質2
ABS樹脂ばね:ステンレスベルト、ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
QL-E100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,701円
( 12,871円 )
2日目

詳細情報

基本情報

台車の背板に挟んで固定するだけで簡単に設置できる、荷物の落下を防止するベルトです。
【特長】
・ロックダイヤルでベルトの張り具合を調整でき、自動でロックが掛かる仕組みです。
・アンロックレバーを押すことでロックが解除され、ベルトは自動的に本体へ巻き取られます。
・積荷の量や高さに合わせてベルトの固定位置を調整できます。
・ベルトの長さは最大310cmです。
【用途】
・工場や倉庫内で、部品や資材、製品などを台車で運搬する際の荷崩れ防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車荷落下防止ベルトの型番QL-E100のページです。 型番QL-E100に関する仕様情報を記載しております。
台車荷落下防止ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車荷落下防止ベルト
荷締めベルト 15410/15411/15412/15413/15414
200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
500kg ベルト荷締機(ラチェット式)
200kg ベルト荷締機(ラチェット式)
200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)
メーカーサンワサプライアズワンエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,701円1,172円 -4,705円 -9,625円 -2,760円 -1,459円 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目〜1日目2日目
JANコード4969887453780-----
質量(g)468.000-----
トラスココード699-7404-----
材質1本体:ポリカーボネート-----
材質2ABS樹脂ばね:ステンレスベルト、ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました