ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

neXT ツールセット[42点]

通常単価(税別)
367,595円
税込単価
404,355円
通常出荷日:5日目

neprosブランドの42点入りツールセットです。【特長】・拡張も容易なケース「nepros neXT...

詳細を確認
  • ワイドタイプを積み上げて使用する場合は転倒の危険がある為、最大3個までにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NTX1WA42A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NTX1WA42Aの仕様・寸法情報

JANコード
4989433979816
トラスココード
429-6446
質量(g)
36100.0
ケース寸法(mm)奥行
D375
ケース寸法(mm)間口
W720
ケース寸法(mm)高さ
H380
ケース色
黒
差込角(mm)
9.5
セット内容(点)
42
引出し内寸(mm)奥行
310
引出し内寸(mm)間口
610
引出し内寸(mm)高さ
60

型番リスト

表示件数
型番
NTX1WA42A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
367,595円
( 404,355円 )
5日目

詳細情報

基本情報

neprosブランドの42点入りツールセットです。
【特長】
・拡張も容易なケース「nepros neXT」を採用しています。
・ラチェットハンドルはNBR390Aをセットしています。
【用途】
・機械類の組み立て、整備、メンテナンス作業に。

ご注意

  • ワイドタイプを積み上げて使用する場合は転倒の危険がある為、最大3個までにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

neXT ツールセット[42点]の型番NTX1WA42Aのページです。 型番NTX1WA42Aに関する仕様情報を記載しております。
neXT ツールセット[42点]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
neXT ツールセット[42点]
nepros 9.5sq. ツールセット
工具[48点]
工具セット(両開きプラハードケースタイプ)(52点)
ハイメカツールセット[123点]
工具(ローラーキャビネットタイプ)[72点]
メーカーNEPROSNEPROSKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格367,595円203,544円 -86,132円78,325円407,590円214,725円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目5日目
JANコード4989433979816-----
トラスココード429-6446-----
質量(g)36100.0-----
ケース寸法(mm)奥行D375275----
ケース寸法(mm)間口W720510----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました