ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vマルチボルト コードレスクリーナー本体

通常単価(税別)
59,271円
税込単価
65,198円
通常出荷日:5日目

マルチボルト36V蓄電池に対応し、AC100V並みの吸込み仕事率300Wのパワーを持つコードレスクリー...

詳細を確認
  • 用途
    乾湿両用
  • JANコード
    4966376129546
  • トラスココード
    404-2718
  • 奥行(mm)
    369
  • 高さ(mm)
    408
  • 最大真空圧(kPa)
    20.1
  • 集じん容量(L)
    8
  • 騒音値(dB)
    66
  • 幅(mm)
    331
  • 最大風量([[M3]]/min)
    3.5
  • 質量(g)
    7200.0
  • 吸水量(L)
    6
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RP3608DA-L-NN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RP3608DA-L-NNの仕様・寸法情報

用途
乾湿両用
JANコード
4966376129546
トラスココード
404-2718
奥行(mm)
369
高さ(mm)
408
最大真空圧(kPa)
20.1
集じん容量(L)
8
騒音値(dB)
66
幅(mm)
331
最大風量([[M3]]/min)
3.5
質量(g)
7200.0
吸水量(L)
6
材質1
本体:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RP3608DA-L-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,271円
( 65,198円 )
5日目

詳細情報

基本情報

マルチボルト36V蓄電池に対応し、AC100V並みの吸込み仕事率300Wのパワーを持つコードレスクリーナーです。
【特長】
・樹脂タンクの採用により軽量化を実現しています。
・ゴミが残りにくいストレート形状のタンク内面です。
・床用吸口の形状を改良し、カーペットへの吸いつきを軽減し、フローリングでの静粛性が向上しました。
・エアーブロー除じん機能により、強い吸込み力が持続します。
【用途】
・工場の作業現場や事務所などの清掃に。
・電動工具での木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じんに。
・床にこぼした水などの液体吸引に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vマルチボルト コードレスクリーナー本体の型番RP3608DA-L-NNのページです。 型番RP3608DA-L-NNに関する仕様情報を記載しております。
36Vマルチボルト コードレスクリーナー本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vマルチボルト コードレスクリーナー本体
コードレス集じん機(乾湿両用・本体のみ)
乾湿両用集じん機 FRP80
36Vコードレス集じん機
乾湿両用集じん機 Bluetooth搭載
コードレスクリーナー(乾湿両用・本体のみ)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュ
通常価格59,271円29,642円33,407円70,003円 -56,568円 -104,014円
通常出荷日5日目7日目11日目7日目7日目4日目
用途乾湿両用乾湿両用-乾湿両用-乾湿両用
JANコード496637612954649663764138434966376129379---
トラスココード404-2718629-4422583-2590---
奥行(mm)369330364369364-
高さ(mm)408393361465--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました