ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vコードレス集じん機

通常単価(税別)
70,003円~137,518円
税込単価
77,003円~151,270円
通常出荷日:7日目

マルチボルト36V蓄電池に対応したコードレスタイプの集じん機シリーズです。コードレスながら交流100V...

詳細を確認
  • 用途
    乾湿両用
  • 奥行(mm)
    369
  • 高さ(mm)
    465
  • 最大真空圧(kPa)
    20.1
  • 集じん容量(L)
    15
  • 騒音値(dB)
    66
  • 幅(mm)
    331
  • 最大風量([[M3]]/min)
    3.5
  • 質量(g)
    9600.0
  • 電源(V)
    DC36
  • 吸水量(L)
    12
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 吸引力
    吸込仕事率:300W
  • タンク容量(L)
    15

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

セット内容

最小発注数量
4966376412198
564-6102
電池パック(BSL36B18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、ホース(内径38mm×1.5m)(一般清掃用)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、布フィルタ(本体装着)、水用フィルタ、収納バック、ポリ袋(5枚)
1個
4966376412181
564-6104
ホース(内径38mm×1.5m)(一般清掃用)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、布フィルタ(本体装着)、水用フィルタ、収納バック、ポリ袋(5枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,518円
( 151,270円 )
7日目
70,003円
( 77,003円 )
7日目

詳細情報

基本情報

マルチボルト36V蓄電池に対応したコードレスタイプの集じん機シリーズです。コードレスながら交流100V製品に匹敵するパワーで、快適な清掃作業を実現します。
【特長】
・吸込仕事率300Wの強力な吸引力を発揮します。
・ボディサイズを抑えつつ、タンク容量15Lを実現し、タンク内形状の改善によりゴミ捨てもスムーズです。
・エアーブロー除じん機能を採用し、強い吸引力が持続します。
【用途】
・作業現場や工場内の一般清掃に。
・床にこぼした水などの液体吸引にも対応します。
・電動工具と接続し、コンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じんに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vコードレス集じん機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vコードレス集じん機
36Vマルチボルト コードレスクリーナー本体
乾湿両用集じん機 FRP80
コードレス集じん機(乾湿両用・本体のみ)
乾湿両用集じん機 Bluetooth搭載
集じん機 490
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格70,003円-59,271円33,407円29,642円56,568円 -60,735円
通常出荷日7日目5日目11日目7日目7日目3日目
用途乾湿両用乾湿両用-乾湿両用-乾湿両用
奥行(mm)369369364330364-
高さ(mm)465408361393--
最大真空圧(kPa)20.120.1221122-
集じん容量(L)15885.1--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト