ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス集じん機(乾湿両用・本体のみ)

通常単価(税別)
29,642円
税込単価
32,606円
通常出荷日:7日目

軽量・コンパクトボディで持ち運びしやすい、乾湿両用のコードレス集じん機です。【特長】・作業内容に合わせ...

詳細を確認
  • 用途
    乾湿両用
  • JANコード
    4966376413843
  • トラスココード
    629-4422
  • 奥行(mm)
    330
  • 高さ(mm)
    393
  • 最大真空圧(kPa)
    11
  • 集じん容量(L)
    5.1
  • 消費電力(W)
    80/35
  • 幅(mm)
    210
  • 最大風量([[M3]]/min)
    1.8
  • 質量(g)
    4900.0
  • 電源(V)
    18
  • 吸水量(L)
    3.5
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RP18DA-NN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RP18DA-NNの仕様・寸法情報

用途
乾湿両用
JANコード
4966376413843
トラスココード
629-4422
奥行(mm)
330
高さ(mm)
393
最大真空圧(kPa)
11
集じん容量(L)
5.1
消費電力(W)
80/35
幅(mm)
210
最大風量([[M3]]/min)
1.8
質量(g)
4900.0
電源(V)
18
吸水量(L)
3.5
材質1
本体:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RP18DA-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,642円
( 32,606円 )
7日目

詳細情報

基本情報

軽量・コンパクトボディで持ち運びしやすい、乾湿両用のコードレス集じん機です。
【特長】
・作業内容に合わせてエコモードとブーストモードの切り替えが可能です。
・フィルターの目詰まりを抑えるセルフクリーン除塵機能を備えています。
・ゴミを吹き飛ばすのに便利なブロワー機能が付いています。
・アクセサリを収納できるホルダーが付いています。
・細かい粉じんもキャッチするHEPAフィルターを搭載しています。
【用途】
・作業現場の清掃に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス集じん機(乾湿両用・本体のみ)の型番RP18DA-NNのページです。 型番RP18DA-NNに関する仕様情報を記載しております。
コードレス集じん機(乾湿両用・本体のみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス集じん機(乾湿両用・本体のみ)
36Vマルチボルト コードレスクリーナー本体
乾湿両用集じん機 FRP80
36Vコードレス集じん機
乾湿両用集じん機 Bluetooth搭載
コードレスクリーナー(乾湿両用・本体のみ)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュ
通常価格29,642円59,271円33,407円70,003円 -56,568円 -104,014円
通常出荷日7日目5日目11日目7日目7日目4日目
用途乾湿両用乾湿両用-乾湿両用-乾湿両用
JANコード496637641384349663761295464966376129379---
トラスココード629-4422404-2718583-2590---
奥行(mm)330369364369364-
高さ(mm)393408361465--

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました