ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾湿両用集じん機 Bluetooth搭載

通常単価(税別)
56,568円~59,692円
税込単価
62,225円~65,661円
通常出荷日:7日目

Bluetoothを搭載し、電動工具との連動が可能な乾湿両用集じん機シリーズです。【特長】・Bluet...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    364
  • 最大真空圧(kPa)
    22
  • 消費電力(W)
    強1140、中660、弱370
  • 騒音値(dB)
    60
  • 最大風量([[M3]]/min)
    3.5
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 材質2
    タンク:樹脂

ご注意

  • 水用フィルタは、水専用のフィルタなのでふんじんやごみの吸引は絶対にしないでください。
  • 粉じんやごみがモーターに入り故障の原因になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

用途

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

集じん容量(L)

幅(mm)

質量(g)

吸水量(L)

最小発注数量
-
4966376129423
429-6786
361
8
331
6800.0
6
1個
乾湿両用
4966376129478
429-5182
418
15
334
7000.0
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,568円
( 62,225円 )
7日目
59,692円
( 65,661円 )
7日目

詳細情報

基本情報

Bluetoothを搭載し、電動工具との連動が可能な乾湿両用集じん機シリーズです。
【特長】
・Bluetoothを搭載しており、対応電動工具のスイッチON/OFFに連動して作動します。
・小型・軽量で持ち運びしやすい設計です。
・ホースの先にLEDライトが付いており、薄暗い場所での作業をサポートします。
・ワイドな床用吸口で、効率よく清掃作業ができます。
・最大連動容量1050Wの連動コンセント付きです。
【用途】
・工場や作業現場での一般清掃に。
・電動工具を使用した木材などの切断、研削、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じんに。

ご注意

  • 水用フィルタは、水専用のフィルタなのでふんじんやごみの吸引は絶対にしないでください。
  • 粉じんやごみがモーターに入り故障の原因になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用集じん機 Bluetooth搭載のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾湿両用集じん機 Bluetooth搭載
乾湿両用集じん機 FRP80
コードレス集じん機(乾湿両用・本体のみ)
36Vコードレス集じん機
36Vマルチボルト コードレスクリーナー本体
集じん機 490
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格56,568円-33,407円29,642円70,003円 -59,271円60,735円
通常出荷日7日目11日目7日目7日目5日目3日目
奥行(mm)364364330369369-
最大真空圧(kPa)22221120.120.1-
消費電力(W)強1140、中660、弱370114080/35---
騒音値(dB)6072-6666-
最大風量([[M3]]/min)3.53.51.83.53.5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト