ファクトリーサプライ用品技術窓口

S型パイプレンチ

通常単価(税別)
8,909円
税込単価
9,800円
通常出荷日:4日目

S字型のあご形状でパイプなどをつかむパイプレンチです。【特長】・S字型のあご形状でパイプを確実にグリッ...

詳細を確認
  • くわえられる管外径(mm)
    0~60
  • タイプ
    45°
  • 最大口開き(mm)
    60
  • 全長(mm)
    420
  • モデル
    S型
  • JANコード
    4053423253177
  • 質量(g)
    1380.0
  • トラスココード
    695-6507
  • 材質1
    金属部:クロムバナジウム合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1600A02W3T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1600A02W3Tの仕様・寸法情報

くわえられる管外径(mm)
0~60
タイプ
45°
最大口開き(mm)
60
全長(mm)
420
モデル
S型
JANコード
4053423253177
質量(g)
1380.0
トラスココード
695-6507
材質1
金属部:クロムバナジウム合金鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1600A02W3T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,909円
( 9,800円 )
4日目

詳細情報

基本情報

S字型のあご形状でパイプなどをつかむパイプレンチです。
【特長】
・S字型のあご形状でパイプを確実にグリップします。
・あごの角度が45°で、狭い場所での作業にも適しています。
・ナットでつかみサイズを調整できます。
【用途】
・配管、設備工事などにおけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S型パイプレンチの型番1600A02W3Tのページです。 型番1600A02W3Tに関する仕様情報を記載しております。
S型パイプレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型パイプレンチ
パイプレンチ S型
パイプレンチ(スチール製)
パイプレンチ(TPW)
パイプレンチ PWA
パイプレンチ(PW)
メーカーボッシュクニペックスMCCコーポレーショントラスコ中山KTC(京都機械工具)アーム産業
通常価格8,909円11,357円 -2,842円 -5,442円 -4,162円 -2,111円 -
通常出荷日4日目6日目1日目1日目〜3日目1日目
くわえられる管外径(mm)0~60-----
タイプ45°-----
最大口開き(mm)60-----
全長(mm)420-----
モデルS型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました