ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスカーペットリンスクリーナー

通常単価(税別)
78,431円
税込単価
86,274円
通常出荷日:2日目

布製品やカーペットの汚れを落とすコードレスタイプのカーペットリンスクリーナーと、そのアクセサリーである...

詳細を確認

    ご注意

    • バッテリー、充電器は別売となります。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    型番:

    1.101-750.0
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1.101-750.0の仕様・寸法情報

    JANコード
    4066529097996
    トラスココード
    691-4158
    質量(g)
    4470.0
    奥行(mm)
    415
    高さ(mm)
    260
    幅(mm)
    205
    電源(V)
    バッテリー36V
    最大真空圧(kPa)
    16
    タンク容量(L)
    清水1.7/汚水2.9
    吸引風量(L/S)
    16
    噴霧量(L/min)
    0.3
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1.101-750.0

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    電源(V)

    最大真空圧(kPa)

    タンク容量(L)

    吸引風量(L/S)

    噴霧量(L/min)

    最小発注数量
    4066529097996
    691-4158
    4470.0
    415
    260
    205
    バッテリー36V
    16
    清水1.7/汚水2.9
    16
    0.3
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    78,431円
    ( 86,274円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    布製品やカーペットの汚れを落とすコードレスタイプのカーペットリンスクリーナーと、そのアクセサリーであるハンドノズルのシリーズです。
    【特長】
    ・洗浄剤が繊維の奥深くまで浸透し、汚れを浮かせて吸引します。
    ・コンパクトかつ軽量設計で、持ち運びが容易なため必要な時にすぐに作業ができます。
    ・簡単な操作で、迅速な清掃作業が可能です。
    【用途】
    ・布製の椅子やソファ、カーペットなどの汚れ落としに。

    ご注意

    • バッテリー、充電器は別売となります。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コードレスカーペットリンスクリーナーの型番1.101-750.0のページです。 型番1.101-750.0に関する仕様情報を記載しております。
    コードレスカーペットリンスクリーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コードレスカーペットリンスクリーナー
    フロアノズル カーペットリンスクリーナー用
    メーカーケルヒャーケルヒャー
    通常価格78,431円39,103円
    通常出荷日2日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    湿式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました