ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ロボット掃除機 KIRA CV

通常単価(税別)
1,136,962円
税込単価
1,250,658円
通常出荷日:2日目

強力なローラーブラシを搭載し、カーペットフロアからハードフロアまで対応する業務用ロボット掃除機です。【...

詳細を確認
  • JANコード
    4054278988542
  • トラスココード
    687-1111
  • 質量(g)
    15500.0
  • 奥行(mm)
    577
  • 高さ(mm)
    302
  • 幅(mm)
    580
  • 電源(V)
    36
  • 最大真空圧(kPa)
    19.3
  • 集じん容量(L)
    4.5
  • 騒音値(dB)
    57
  • タイプ
    バッテリー
  • 消費電力(W)
    230

ご注意

  • 乾式、ドライバキュームとなります。
  • バッテリー、充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1.454-500.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1.454-500.0の仕様・寸法情報

JANコード
4054278988542
トラスココード
687-1111
質量(g)
15500.0
奥行(mm)
577
高さ(mm)
302
幅(mm)
580
電源(V)
36
最大真空圧(kPa)
19.3
集じん容量(L)
4.5
騒音値(dB)
57
タイプ
バッテリー
消費電力(W)
230

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1.454-500.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,136,962円
( 1,250,658円 )
2日目

詳細情報

基本情報

強力なローラーブラシを搭載し、カーペットフロアからハードフロアまで対応する業務用ロボット掃除機です。
【特長】
・脱着可能なリチウムイオンバッテリー「バッテリーパワープラス」を同時に最大2個使用でき、差し替えることで連続使用が可能です。
・機体の高さが30cmと低いため、什器や設備、テーブルの下なども清掃でき、段差がある場所でも安定して稼働します。
・4G/LTEモバイル(内蔵)またはワイヤレス接続ができ、専用アプリを使用していつでもどこでも利用状況を確認できます。
・ロボット本体のディスプレイから、簡単に清掃スタートなどの操作ができます。
・清掃ルートを自動で作成し、効率的に清掃を行います。
【用途】
・掃除の自動化(ロボット清掃)に。
・タイルカーペットや毛足の長いカーペット、平坦な石床、セラミックタイル、塗床、リノリウムなど、さまざまな床の清掃に。

ご注意

  • 乾式、ドライバキュームとなります。
  • バッテリー、充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ロボット掃除機 KIRA CVの型番1.454-500.0のページです。 型番1.454-500.0に関する仕様情報を記載しております。
業務用ロボット掃除機 KIRA CVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ロボット掃除機 KIRA CV
業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
業務用コードレスクリーナー
業務用 乾式掃除機アクセサリー(T 11/1 Classic Re!Plast用)
掃除機用オプションパーツ コーナーノズル
業務用製品キャニスター式クリーナー ドライクリーナー T
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格1,136,962円125,181円50,919円12,873円2,588円63,851円
通常出荷日2日目9日目2日目2日目5日目2日目
JANコード405427898854240542787278994039784715967405427884103840542782562384066529131935
トラスココード687-1111629-5250661-3695695-7536314-8536709-6543
質量(g)15500.092002800.0500360.0006900.0
奥行(mm)57719725037540440
高さ(mm)3021398110017040410

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました