ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除機用オプションパーツ SCV用【1~5個入り】

通常単価(税別)
7,619円~50,676円
税込単価
8,381円~55,744円
通常出荷日:7日目~11日目

スイデン製の業務用乾式掃除機SCVシリーズに対応した、交換用のフィルターやホースなどのオプションパーツ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 9日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    品名

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    適合機種

    最小発注数量
    ホース組品
    -
    381-2400
    615.000
    -
    SCV-101、SCV-105
    1個
    紙袋
    4538634801220
    381-5599
    225.0
    ●●
    SCV-101、SCV-105
    1パック

    5個入り

    ウルパーフィルター
    -
    381-7176
    1360.0
    -
    SCV-101、SCV-105
    1個
    ULPAフィルター
    -
    455-9104
    -
    -
    SCV-110DP
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,619円
    ( 8,381円 )
    11日目
    7,619円
    ( 8,381円 )
    9日目
    50,676円
    ( 55,744円 )
    9日目
    40,541円
    ( 44,595円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    スイデン製の業務用乾式掃除機SCVシリーズに対応した、交換用のフィルターやホースなどのオプションパーツのシリーズです。
    【特長】
    ・ゴミを衛生的に処理するための紙パック、細かな塵を捕集するULPAフィルター、交換用のホース組品などをラインナップしています。
    【用途】
    ・業務用掃除機SCVシリーズの性能維持のための定期メンテナンスに。
    ・フィルターの目詰まりやホースの破損など、消耗・劣化した部品の交換用として。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    掃除機用オプションパーツ SCV用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    掃除機用オプションパーツ SCV用
    クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DP
    クリーンルーム用掃除機用フィルター
    クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)
    スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター
    クリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100M
    メーカースイデンスイデン日立アプライアンス日立スイデン東浜商事
    通常価格7,619円-184,112円3,672円67,020円127,485円181,194円
    通常出荷日7日目〜4日目4日目4日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルーム用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト