ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

白シーツウエス
ミスミ
色タオルウエス
ミスミ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
  • <
  • >

タフウレタン

通常単価(税別)
4,754円~5,448円
税込単価
5,229円~5,993円
通常出荷日:11日目

手軽に塗装ができる、2液性ウレタン塗料のスプレーシリーズです。【特長】・強靭で密着性に優れた塗膜を形成...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    色

    容量(ml)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    つや消しクリア(マットクリア)
    320
    4978955116243
    410.000
    598-5659
    1個
    透明(クリア)
    150
    4978955116267
    270.000
    598-5655
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,754円
    ( 5,229円 )
    11日目
    5,448円
    ( 5,993円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    手軽に塗装ができる、2液性ウレタン塗料のスプレーシリーズです。
    【特長】
    ・強靭で密着性に優れた塗膜を形成します。
    ・耐候性、耐ガソリン性に優れ、塗膜の美しさを長期間維持します。
    ・ヘッドライト用のクリアや、マット調に仕上がるクリアなどのバリエーションがあります。
    【用途】
    ・屋外に設置された装置の筐体や、樹脂製部品の表面保護、艶出しに。
    ・傷や紫外線による劣化、化学薬品から塗装面を保護するクリア塗装に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タフウレタンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タフウレタン
    油性ウレタン着色ニススプレー
    2液ウレタンスプレー 320ml
    320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー
    耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml
    アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ウルトラマリン
    メーカーホルツカンペハピオサンデーペイントエスコシントーファミリーアサヒペン
    通常価格4,754円-2,454円3,069円3,805円2,622円1,109円
    通常出荷日11日目7日目1日目1日目〜1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト