ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠赤外線セラムヒート(自動首振タイプ)

通常単価(税別)
91,765円
税込単価
100,942円
通常出荷日:25日目

【特長】・遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯からあたため、温もりを維持します。・軽量・コン...

詳細を確認
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    1.0
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    31円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    31円/h
  • 本体寸法(mm)奥行
    365
  • 本体寸法(mm)高さ
    800
  • 本体寸法(mm)幅
    330
  • 質量(g)
    6500.0

ご注意

  • 単相用電源コードは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ERKS10NS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ERKS10NSの仕様・寸法情報

消費電力(kW)(50/60Hz)
1.0
電源(V)
単相100
標準消費電力料金(50Hz)
31円/h
標準消費電力料金(60Hz)
31円/h
本体寸法(mm)奥行
365
本体寸法(mm)高さ
800
本体寸法(mm)幅
330
質量(g)
6500.0
トラスココード
438-7592
電源コード長さ(m)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
ERKS10NS

電源(V)

トラスココード

電源コード長さ(m)

最小発注数量
単相100
438-7592
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,765円
( 100,942円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯からあたため、温もりを維持します。
・軽量・コンパクト化を図り、設置性を高めれます。
・ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。
・工具不要で着脱容易な保護ガードでメンテナンス性を向上できます。
【用途】
・全体空調のしにくい工場に。
・風が吹き込む場所や下がりがちな広い空間に。

ご注意

  • 単相用電源コードは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線セラムヒート(自動首振タイプ)の型番ERKS10NSのページです。 型番ERKS10NSに関する仕様情報を記載しております。
遠赤外線セラムヒート(自動首振タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠赤外線セラムヒート(自動首振タイプ)
遠赤外線暖房機 セラムヒート
遠赤外線ヒーター
遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ
遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)
遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)スイデンダイキン工業(空調)DENSOダイキン工業(空調)
通常価格91,765円42,424円37,210円169,091円54,015円19,678円
通常出荷日25日目1日目1日目1日目17日目7日目
消費電力(kW)(50/60Hz)1.0-----
標準消費電力料金(50Hz)31円/h7.8~34.1円/h----
標準消費電力料金(60Hz)31円/h7.8~34.1円/h----
本体寸法(mm)奥行365342----
本体寸法(mm)高さ800663----

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました