ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性トップガード

通常単価(税別)
8,497円
税込単価
9,347円
通常出荷日:9日目

高耐久アクリル・シリコン樹脂を配合した油性塗料です。紫外線、排ガス、雪、酸性雨などから塗装面を保護し、...

詳細を確認
  • 色
    オレンジ
  • 乾燥時間
    約30分(20℃)、約2時間(冬期)
  • トラスココード
    362-7762
  • JANコード
    4972910406509
  • 質量(g)
    2249.0
  • 容量(L)
    1.6
  • 塗布面積([[M2]])
    約13~18
  • 塗り重ね回数
    1回
  • 色
    オレンジ

ご注意

  • 下記のものにはご利用いただけません(自動車、バイク、高級家具、床面、ビニールクロス、常に水に浸かっている所、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー、タイル、陶器、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコンなど特殊処理された素材)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00017640441016
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00017640441016の仕様・寸法情報

色
オレンジ
乾燥時間
約30分(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード
362-7762
JANコード
4972910406509
質量(g)
2249.0
容量(L)
1.6
塗布面積([[M2]])
約13~18
塗り重ね回数
1回
色
オレンジ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00017640441016
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,497円
( 9,347円 )
9日目

詳細情報

基本情報

高耐久アクリル・シリコン樹脂を配合した油性塗料です。紫外線、排ガス、雪、酸性雨などから塗装面を保護し、長期間風合いとツヤを保ちます。
【特長】
・アルミ、ステンレス、プラスチック(一部を除く)や外壁サイディングなどにも塗れる多用途タイプです。
・たれにくく塗りやすい超速乾型のため、作業性に優れています。
・光沢が良く、防サビ剤配合により鉄部をサビの発生から守ります。
【用途】
・鉄部、木部、アルミ、ステンレス、プラスチック(一部を除く)、コンクリート、植木鉢などの塗装に。

ご注意

  • 下記のものにはご利用いただけません(自動車、バイク、高級家具、床面、ビニールクロス、常に水に浸かっている所、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー、タイル、陶器、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコンなど特殊処理された素材)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性トップガードの型番00017640441016のページです。 型番00017640441016に関する仕様情報を記載しております。
油性トップガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性トップガード
油性トップガード アイボリー 7L
油性トップガード うすねずみ色 7L
油性トップガード キャメルイエロー 3.2L
油性トップガード くろ 3.2L
油性ウレタンガード ミルキーホワイト 3L
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格8,497円21,361円21,361円12,516円12,516円11,526円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
色オレンジ-----
乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)約30分(20℃)、約2時間(冬期)約30分(20℃)、約2時間(冬期)約30分(20℃)、約2時間(冬期)約30分(20℃)、約2時間(冬期)約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
トラスココード362-7762362-6246362-7851362-7838362-7775363-0925
JANコード497291040650949729104068514972910406820497291040676949729104066774972910413170
質量(g)2249.09362.09222.04355.04323.04038.9999999999995

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました