ファクトリーサプライ用品技術窓口

残塗料処理剤 30g

通常単価(税別)
468円
税込単価
515円
通常出荷日:1日目

水性・油性・ニスなど塗料の種類を問わず、混ぜるだけで簡単に固化処理できる残塗料処理剤です。【特長】・入...

詳細を確認
  • 商品用途
    塗料はがし剤
  • 商品タイプ
    その他
  • トラスココード
    223-7041
  • JANコード
    4972910390471
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    高吸水性樹脂
  • 用途1
    水性・油性塗料、ラッカー、ニス、うすめ液などの廃棄処理剤。
  • 内容量
    1袋(30g)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO413-001
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO413-001の仕様・寸法情報

商品用途
塗料はがし剤
商品タイプ
その他
トラスココード
223-7041
JANコード
4972910390471
質量(g)
40.000
材質1
高吸水性樹脂
用途1
水性・油性塗料、ラッカー、ニス、うすめ液などの廃棄処理剤。
内容量
1袋(30g)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO413-001

内容量

最小発注数量
1袋(30g)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468円
( 515円 )
1日目

詳細情報

基本情報

水性・油性・ニスなど塗料の種類を問わず、混ぜるだけで簡単に固化処理できる残塗料処理剤です。
【特長】
・入れて混ぜるだけで簡単にオカラ状に固化処理できます。
・固化した残塗料は、可燃ごみとして捨てられます。
・1袋30gで塗料400mlまで処理できます。
【用途】
・水性塗料、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、各種うすめ液など、残った塗料の処理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

残塗料処理剤 30gの型番NO413-001のページです。 型番NO413-001に関する仕様情報を記載しております。
残塗料処理剤 30gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
残塗料処理剤 30g
残塗料処理剤 1KG
水性タイプ塗料はがし剤
塗装補助剤 塗料はがし液
広口ビン 容量30~3000cc
細口ビン 容量30~5000cc
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオアサヒペンヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格468円9,927円2,307円 -2,210円 -1,098円 -1,159円 -
通常出荷日1日目9日目1日目〜4日目4日目4日目
商品用途塗料はがし剤塗料はがし剤塗料はがし剤塗料はがし剤その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
トラスココード223-7041373-4119----
JANコード49729103904714972910390488----
質量(g)40.000300.0400---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました