ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
|
nitoms 高性能透明梱包テープ |
縁日などのイベントで金魚すくいやスーパーボールすくいなどに使われる、持ち手付きポリ袋のシリーズです。
【特長】
・材質は低密度ポリエチレン(LDPE)です。
・サイズによって紐の色が異なります。(No.1とNo.2はピンクと青のアソート、No.3は青、No.4はピンク)
【用途】
・縁日イベントでの金魚すくいやスーパーボールすくいに。
・小物やお菓子のギフトラッピングに。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):1,291円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):1,034円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):1,003円~