ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
138,228円 ( 152,051円 ) | 7日目 |
141,266円 ( 155,393円 ) | 7日目 |
144,304円 ( 158,734円 ) | 11日目 |
148,861円 ( 163,747円 ) | 11日目 |
154,937円 ( 170,431円 ) | 7日目 |
157,975円 ( 173,773円 ) | 7日目 |
161,013円 ( 177,114円 ) | 7日目 |
165,570円 ( 182,127円 ) | 7日目 |
耐錆性、耐薬品性を持つ、SUS304ステンレス製のワイヤーシェルフシリーズです。
【特長】
・棚板とポールはSUS304ステンレスを使用しており、高温多湿、冷凍・冷蔵といった条件下での使用に適しています。
・メッシュ構造の棚板はホコリが付きにくく、洗浄も容易なため、衛生的に使用できます。
・棚板は電解研磨仕上げにより平滑度が高く、清潔な状態を保ちやすいです。
【用途】
・衛生管理が求められるクリーンルーム、食品工場、厨房などでの物品保管に。
・電子部品工場や半導体製造ラインでの資材や製品の保管棚として。
・薬品を取り扱う研究施設や工場の薬品庫での使用に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,874円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):607円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ 棚板
4通常価格(税別):3,364円~

トラスコ中山
ステンレス製メッシュラック用棚板(SUS304)
0通常価格(税別):9,575円~

アイリスオーヤマ
メタルミニ用棚板
5通常価格(税別):1,505円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用
5通常価格(税別):4,456円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):780円~