ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
耐錆性、耐薬品性を持つSUS304(18-8)ステンレス製のワイヤーシェルフです。
【特長】
・棚板はSUS304(18-8)ステンレスワイヤーに電解研磨仕上げを施しています。
・ポールもSUS304(18-8)ステンレス製です。
・高温多湿、冷凍・冷蔵といった過酷な条件下でも耐久性を発揮します。
・間口、高さ、段数など豊富なバリエーションから選択可能です。
【用途】
・衛生管理が重要視される工場のクリーンルーム、研究施設、食品・薬品工場での部品、器具、資材の保管棚として。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

アイリスオーヤマ
メタルミニ用棚板
5通常価格(税別):1,461円~

アイリスオーヤマ
スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550
5通常価格(税別):7,042円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):757円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ 棚板
4通常価格(税別):3,121円~

アズワン
メタルラックフック3連タイプ
0通常価格(税別):523円~

アズワン
メッシュパネル 黒 PJシリーズ
0通常価格(税別):1,453円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)
0通常価格(税別):5,565円~

エレクター
エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)
0通常価格(税別):6,659円~