ファクトリーサプライ用品技術窓口

ERECTA メトロマックスQ

通常単価(税別)
76,078円~224,051円
税込単価
83,686円~246,456円
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。・耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 264 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    奥行(mm)

    間口(mm)

    高さ(mm)

    棚段数(段)

    質量(g)

    材質1

    材質2

    材質3

    最小発注数量
    348-8568
    465
    605
    1378
    3
    13800.0
    棚板マット部:ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工
    柱:スチール・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工
    1個
    349-0214
    465
    605
    1378
    4
    16400.0
    棚板マット部:ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工
    柱:スチール・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工
    1個
    349-9854
    465
    605
    1378
    5
    19000.0
    棚板マット部:ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工
    柱:スチール・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工
    1個
    348-8587
    465
    605
    1581
    4
    17200.0
    棚板マット部:ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工
    柱:スチール・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工
    1個
    349-1721
    465
    605
    1581
    5
    19800.0
    棚板マット部:ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工
    柱:スチール・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工
    1個
    349-3356
    465
    605
    1886
    4
    18400.0
    棚板マット部:ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工
    柱:スチール・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工
    1個
    348-6976
    465
    605
    1886
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-3382
    465
    605
    1886
    6
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-0128
    465
    605
    2191
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-9893
    465
    605
    2191
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-3891
    465
    605
    2191
    6
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-9377
    465
    756
    1378
    3
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-3309
    465
    756
    1378
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-6967
    465
    756
    1378
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-8800
    465
    756
    1581
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-8607
    465
    756
    1581
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-5420
    465
    756
    1886
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-8557
    465
    756
    1886
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-6956
    465
    756
    1886
    6
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-9878
    465
    756
    2191
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-6973
    465
    756
    2191
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-8740
    465
    756
    2191
    6
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-9859
    465
    910
    1378
    3
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-3297
    465
    910
    1378
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-8544
    465
    910
    1378
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-8804
    465
    910
    1581
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-0203
    465
    910
    1581
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-0168
    465
    910
    1886
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-8540
    465
    910
    1886
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-9948
    465
    910
    1886
    6
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-9280
    465
    910
    2191
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-6974
    465
    910
    2191
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-0184
    465
    910
    2191
    6
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-7031
    465
    1060
    1378
    3
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-3350
    465
    1060
    1378
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-9841
    465
    1060
    1378
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-9929
    465
    1060
    1581
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-9354
    465
    1060
    1581
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-5407
    465
    1060
    1886
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-0167
    465
    1060
    1886
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-7047
    465
    1060
    1886
    6
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-3370
    465
    1060
    2191
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-9336
    465
    1060
    2191
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-7056
    465
    1060
    2191
    6
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-3853
    465
    1215
    1378
    3
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-7042
    465
    1215
    1378
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-1799
    465
    1215
    1378
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-9305
    465
    1215
    1581
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-3389
    465
    1215
    1581
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-6998
    465
    1215
    1886
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-9851
    465
    1215
    1886
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-6996
    465
    1215
    1886
    6
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-9368
    465
    1215
    2191
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-9914
    465
    1215
    2191
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-8756
    465
    1215
    2191
    6
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-9279
    465
    1366
    1378
    3
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-1758
    465
    1366
    1378
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-7046
    465
    1366
    1378
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    349-0120
    465
    1366
    1581
    4
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    348-3849
    465
    1366
    1581
    5
    -
    棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    76,078円
    ( 83,686円 )
    5日目
    90,980円
    ( 100,078円 )
    5日目
    105,882円
    ( 116,470円 )
    5日目
    92,549円
    ( 101,804円 )
    5日目
    107,451円
    ( 118,196円 )
    5日目
    95,686円
    ( 105,255円 )
    5日目
    110,588円
    ( 121,647円 )
    9日目
    125,490円
    ( 138,039円 )
    9日目
    100,392円
    ( 110,431円 )
    9日目
    115,294円
    ( 126,823円 )
    9日目
    130,196円
    ( 143,216円 )
    9日目
    77,255円
    ( 84,981円 )
    9日目
    92,549円
    ( 101,804円 )
    9日目
    107,843円
    ( 118,627円 )
    9日目
    94,118円
    ( 103,530円 )
    9日目
    109,412円
    ( 120,353円 )
    9日目
    97,255円
    ( 106,981円 )
    9日目
    112,549円
    ( 123,804円 )
    9日目
    127,843円
    ( 140,627円 )
    9日目
    101,961円
    ( 112,157円 )
    9日目
    117,255円
    ( 128,981円 )
    9日目
    128,354円
    ( 141,189円 )
    9日目
    78,431円
    ( 86,274円 )
    9日目
    94,118円
    ( 103,530円 )
    9日目
    109,804円
    ( 120,784円 )
    9日目
    95,686円
    ( 105,255円 )
    9日目
    111,373円
    ( 122,510円 )
    9日目
    98,824円
    ( 108,706円 )
    9日目
    114,510円
    ( 125,961円 )
    9日目
    130,196円
    ( 143,216円 )
    9日目
    103,529円
    ( 113,882円 )
    9日目
    119,216円
    ( 131,138円 )
    9日目
    130,633円
    ( 143,696円 )
    9日目
    85,490円
    ( 94,039円 )
    9日目
    103,529円
    ( 113,882円 )
    9日目
    121,569円
    ( 133,726円 )
    9日目
    105,098円
    ( 115,608円 )
    9日目
    123,137円
    ( 135,451円 )
    9日目
    108,235円
    ( 119,059円 )
    9日目
    126,275円
    ( 138,903円 )
    9日目
    139,747円
    ( 153,722円 )
    9日目
    112,941円
    ( 124,235円 )
    9日目
    126,835円
    ( 139,519円 )
    9日目
    144,304円
    ( 158,734円 )
    9日目
    89,020円
    ( 97,922円 )
    9日目
    108,235円
    ( 119,059円 )
    9日目
    127,451円
    ( 140,196円 )
    9日目
    109,804円
    ( 120,784円 )
    9日目
    129,020円
    ( 141,922円 )
    9日目
    112,941円
    ( 124,235円 )
    9日目
    127,975円
    ( 140,773円 )
    9日目
    146,582円
    ( 161,240円 )
    9日目
    117,647円
    ( 129,412円 )
    9日目
    132,532円
    ( 145,785円 )
    9日目
    151,139円
    ( 166,253円 )
    9日目
    93,725円
    ( 103,098円 )
    9日目
    114,510円
    ( 125,961円 )
    9日目
    131,013円
    ( 144,114円 )
    9日目
    116,078円
    ( 127,686円 )
    9日目
    132,532円
    ( 145,785円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。
    ・耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。
    ・耐荷重363kg。
    【材質】
    ・棚板マット部:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
    ・フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ERECTA メトロマックスQのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ERECTA メトロマックスQ
    メトロマックスi
    スーパー ステンレスワイヤーシェルフ SLMS Pタイプ
    ステンレスエレクターシェルフ SMS1220シリーズ
    落下防止ワイヤーシェルフ
    スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ
    メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
    通常価格76,078円-29,793円 -123,529円 -114,449円 -86,291円 -37,241円 -
    通常出荷日5日目〜9日目2日目〜7日目〜11日目5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト