ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー ステンレスワイヤーシェルフ SSS PSタイプ

通常単価(税別)
51,081円~183,797円
税込単価
56,189円~202,177円
通常出荷日:2日目~9日目

材質にSUS304ステンレスを採用し、耐錆性・耐薬品性を有するワイヤーシェルフのシリーズです。【特長】...

詳細を確認
  • 材質1
    棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 254 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

棚段数(段)

材質2

材質3

仕様

最小発注数量
-
-
-
Pポール
4933315217237
348-1927
307
1212
1384
3
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315217220
349-6669
307
1212
1384
4
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315217213
347-7175
307
1212
1384
5
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315217206
347-5625
307
1212
1384
3
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315217190
347-8794
307
1212
1384
4
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315217183
348-3528
307
1212
1384
5
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315217176
347-7223
307
1212
1587
4
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315217169
347-8711
307
1212
1587
5
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315217152
348-1934
307
1212
1587
4
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315217145
348-3500
307
1212
1587
5
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315217138
348-1884
307
1212
1892
4
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315217121
348-3508
307
1212
1892
5
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315217114
348-1966
307
1212
1892
6
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315217107
347-8734
307
1212
1892
4
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315217091
348-0301
307
1212
1892
5
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315217084
348-3537
307
1212
1892
6
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315217077
347-5553
307
1212
2197
4
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315217060
348-0348
307
1212
2197
5
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315217053
347-5562
307
1212
2197
6
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315217046
347-8764
307
1212
2197
4
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315217039
349-7185
307
1212
2197
5
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315217022
349-6583
307
1212
2197
6
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
-
4933315217350
347-5550
307
1212
1384
3
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
-
1個
-
-
-
PSポール
4933315217343
348-3462
307
1212
1384
4
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無
1個
-
-
-
-
4933315217336
347-5621
307
1212
1384
5
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
-
1個
1201~1499
301~449
1201~1499
-
4933315687535
622-2770
307
1212
1384
4
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
-
1個
-
-
-
PSポール
4933315687528
349-6630
307
1212
1384
5
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付
1個
-
-
-
PSポール
4933315217312
349-6661
307
1212
1587
4
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無
1個
-
-
-
-
4933315217305
349-6629
307
1212
1587
5
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
-
1個
1201~1499
301~449
1501~1799
-
4933315687511
622-2786
307
1212
1587
4
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
-
1個
1201~1499
301~449
1501~1799
-
4933315687504
622-2726
307
1212
1587
5
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
-
1個
-
-
-
PSポール
4933315217299
349-6053
307
1212
1892
4
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無
1個
-
-
-
PSポール
4933315217282
349-6640
307
1212
1892
5
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無
1個
-
-
-
-
4933315217275
348-1877
307
1212
1892
6
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
-
1個
1201~1499
301~449
1800~
-
4933315687498
622-1180
307
1212
1892
4
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
-
1個
1201~1499
301~449
1800~
-
4933315687481
622-2749
307
1212
1892
5
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
-
1個
-
-
-
-
4933315687474
348-0292
307
1212
1892
6
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
-
1個
-
-
-
-
4933315217268
348-3503
307
1212
2197
4
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
-
1個
-
-
-
PSポール
4933315217251
347-8721
307
1212
2197
5
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無
1個
-
-
-
PSポール
4933315217244
348-0367
307
1212
2197
6
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無
1個
-
-
-
-
4933315687467
349-7173
307
1212
2197
4
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
-
1個
1201~1499
301~449
1800~
-
4933315687450
622-2717
307
1212
2197
5
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
-
1個
1201~1499
301~449
1800~
-
4933315687443
622-2711
307
1212
2197
6
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
-
1個
-
-
-
Pポール
4933315216896
349-7783
307
1518
1384
3
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315216889
347-7197
307
1518
1384
4
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315216872
347-7135
307
1518
1384
5
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315216865
347-5649
307
1518
1384
3
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315216858
348-0358
307
1518
1384
4
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315216841
348-1933
307
1518
1384
5
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315216834
347-7151
307
1518
1587
4
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315216827
348-1898
307
1518
1587
5
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315216810
347-7142
307
1518
1587
4
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315216803
349-6082
307
1518
1587
5
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315216797
348-3468
307
1518
1892
4
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315216780
347-7224
307
1518
1892
5
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315216773
347-7216
307
1518
1892
6
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
-
-
-
Pポール
4933315216766
348-1871
307
1518
1892
4
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315216759
348-3535
307
1518
1892
5
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315216742
349-6654
307
1518
1892
6
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付
1個
-
-
-
Pポール
4933315216735
349-7130
307
1518
2197
4
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,765円
( 78,942円 )
9日目
90,980円
( 100,078円 )
9日目
110,196円
( 121,216円 )
9日目
71,765円
( 78,942円 )
9日目
90,980円
( 100,078円 )
9日目
110,196円
( 121,216円 )
9日目
92,549円
( 101,804円 )
9日目
111,765円
( 122,942円 )
9日目
92,549円
( 101,804円 )
9日目
111,765円
( 122,942円 )
9日目
95,686円
( 105,255円 )
9日目
114,902円
( 126,392円 )
9日目
129,873円
( 142,860円 )
9日目
95,686円
( 105,255円 )
9日目
114,902円
( 126,392円 )
9日目
129,873円
( 142,860円 )
9日目
98,824円
( 108,706円 )
9日目
118,039円
( 129,843円 )
9日目
132,911円
( 146,202円 )
9日目
98,824円
( 108,706円 )
9日目
118,039円
( 129,843円 )
9日目
132,911円
( 146,202円 )
9日目
76,471円
( 84,118円 )
9日目
95,686円
( 105,255円 )
9日目
114,902円
( 126,392円 )
9日目
95,686円
( 105,255円 )
5日目
114,902円
( 126,392円 )
9日目
98,824円
( 108,706円 )
9日目
118,039円
( 129,843円 )
9日目
98,824円
( 108,706円 )
5日目
118,039円
( 129,843円 )
5日目
101,961円
( 112,157円 )
9日目
121,176円
( 133,294円 )
9日目
135,949円
( 149,544円 )
9日目
101,961円
( 112,157円 )
5日目
121,176円
( 133,294円 )
5日目
135,949円
( 149,544円 )
9日目
106,667円
( 117,334円 )
9日目
125,882円
( 138,470円 )
9日目
140,506円
( 154,557円 )
9日目
106,667円
( 117,334円 )
9日目
125,882円
( 138,470円 )
5日目
140,506円
( 154,557円 )
5日目
84,706円
( 93,177円 )
9日目
108,235円
( 119,059円 )
9日目
127,595円
( 140,355円 )
9日目
84,706円
( 93,177円 )
9日目
108,235円
( 119,059円 )
9日目
127,595円
( 140,355円 )
9日目
109,804円
( 120,784円 )
9日目
129,114円
( 142,025円 )
9日目
109,804円
( 120,784円 )
9日目
129,114円
( 142,025円 )
9日目
112,941円
( 124,235円 )
9日目
132,152円
( 145,367円 )
9日目
154,937円
( 170,431円 )
9日目
112,941円
( 124,235円 )
9日目
132,152円
( 145,367円 )
9日目
154,937円
( 170,431円 )
9日目
116,078円
( 127,686円 )
9日目

詳細情報

基本情報

材質にSUS304ステンレスを採用し、耐錆性・耐薬品性を有するワイヤーシェルフのシリーズです。
【特長】
・耐錆性、耐薬品性を有しており、衛生管理が重要視される環境に適しています。
・高温多湿、冷凍・冷蔵といった過酷な条件下でも使用できる耐久性を持ちます。
・棚板、ポール、ポールキャップ、アジャストボルトなど、主要部品はすべてSUS304(18-8)ステンレスで構成されています。
【用途】
・クリーンルームや食品工場、薬品工場など、衛生的な環境が求められる場所での部品や資材の保管棚として。
・工場の生産ライン脇で、工具や治具を整理するための棚として。
・研究施設や実験室での、器具やサンプルの整理・保管にも利用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー ステンレスワイヤーシェルフ SSS PSタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー ステンレスワイヤーシェルフ SSS PSタイプ
スーパー ステンレスワイヤーシェルフ SMS Pタイプ
スーパー ステンレスワイヤーシェルフ SLMS Pタイプ
スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ SAS
スーパーステンレスワイヤーシェルフ SLLS Pタイプ
スーパーステンレスワイヤーシェルフ SBS Pタイプ
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格51,081円-57,162円 -123,529円 -53,514円 -145,823円 -97,255円 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜
材質1棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ-棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト