ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ SLS

通常単価(税別)
68,235円~343,291円
税込単価
75,059円~377,620円
通常出荷日:2日目~11日目

棚板、ポールともにSUS304(18-8)ステンレスを使用したワイヤーシェルフのシリーズです。耐食性に...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    613

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 438 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:17 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 7日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

グリーン購入法適合品

パイプ径(mm)

間口(mm)

均等積載量(kg/段)

高さ(mm)

棚段数(段)

有効間口(mm)

質量(g)

材質1

材質2

材質3

仕様

最小発注数量
-
-
-
Pポール
4933315208891
349-1415
-
-
1062
-
1384
3
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208884
348-5105
-
-
1062
-
1384
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208877
349-7896
-
-
1062
-
1384
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208860
348-8219
-
-
1062
-
1384
3
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208853
348-9854
-
-
1062
-
1384
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208846
348-6669
-
-
1062
-
1384
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208839
349-7837
-
-
1062
-
1587
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208822
349-3009
-
-
1062
-
1587
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208815
348-8301
-
-
1062
-
1587
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208808
348-6640
-
-
1062
-
1587
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208792
348-9801
-
-
1062
-
1892
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208785
349-6766
-
-
1062
-
1892
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208778
349-7893
-
-
1062
-
1892
6
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208761
349-3022
-
-
1062
-
1892
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208754
348-8277
-
-
1062
-
1892
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208747
349-7319
-
-
1062
-
1892
6
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208730
348-6694
-
-
1062
-
2197
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208723
348-8220
-
-
1062
-
2197
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208716
349-2977
-
-
1062
-
2197
6
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208709
349-1426
-
-
1062
-
2197
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208693
349-8422
-
-
1062
-
2197
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
Pポール
4933315208686
349-3045
-
-
1062
-
2197
6
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ポールキャップ:ポリエチレン
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315209065
349-6774
-
-
1062
-
1384
3
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315209058
348-9810
-
-
1062
-
1384
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315209041
348-9862
-
-
1062
-
1384
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
-
348-5146
-
-
1062
-
1384
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレス
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
-
348-0408
-
-
1062
-
1384
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレス
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315149910
349-7826
-
-
1062
-
1384
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、オールステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315149903
348-9869
-
-
1062
-
1384
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、オールステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315741916
349-7870
-
-
1062
-
1384
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315209034
349-1424
-
-
1062
-
1384
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315209027
349-3029
-
-
1062
-
1587
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315209010
348-9791
-
-
1062
-
1587
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
-
348-2058
-
-
1062
-
1587
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレス
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
-
348-2017
-
-
1062
-
1587
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレス
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315149897
348-6721
-
-
1062
-
1587
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、オールステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315149880
349-6709
-
-
1062
-
1587
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、オールステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315741930
349-7294
-
-
1062
-
1587
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315209003
349-8388
-
-
1062
-
1587
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315208990
349-7819
-
-
1062
-
1892
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315208983
348-8265
-
-
1062
-
1892
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315208976
348-5034
-
-
1062
-
1892
6
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
-
347-8838
-
-
1062
-
1892
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレス
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
-
348-0504
-
-
1062
-
1892
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレス
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
-
348-6807
-
-
1062
-
1892
6
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレス
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315149873
349-7329
-
-
1062
-
1892
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、オールステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315149866
348-8283
-
-
1062
-
1892
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、オールステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315149859
349-6706
-
-
1062
-
1892
6
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、オールステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315741954
348-5068
-
-
1062
-
1892
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315208969
348-9827
-
-
1062
-
1892
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315208952
349-2962
-
-
1062
-
1892
6
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315208945
349-7304
-
-
1062
-
2197
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315208938
348-8264
-
-
1062
-
2197
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315208921
349-6764
-
-
1062
-
2197
6
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
-
348-8339
-
-
1062
-
2197
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレス
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
-
347-5714
-
-
1062
-
2197
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレス
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
-
347-7309
-
-
1062
-
2197
6
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレス
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
DB無、ステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315149842
348-6695
-
-
1062
-
2197
4
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、オールステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315149835
349-7264
-
-
1062
-
2197
5
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、オールステンレスワイヤーシェルフ
1個
-
-
-
PSポール
4933315149828
349-6679
-
-
1062
-
2197
6
-
-
棚板:SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス
-
DB付、オールステンレスワイヤーシェルフ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,000円
( 110,000円 )
9日目
128,627円
( 141,490円 )
9日目
152,278円
( 167,506円 )
9日目
100,000円
( 110,000円 )
9日目
128,627円
( 141,490円 )
9日目
152,278円
( 167,506円 )
9日目
130,196円
( 143,216円 )
9日目
153,797円
( 169,177円 )
9日目
130,196円
( 143,216円 )
9日目
153,797円
( 169,177円 )
9日目
129,114円
( 142,025円 )
9日目
156,835円
( 172,519円 )
9日目
184,557円
( 203,013円 )
9日目
129,114円
( 142,025円 )
9日目
156,835円
( 172,519円 )
9日目
184,557円
( 203,013円 )
9日目
132,152円
( 145,367円 )
9日目
159,873円
( 175,860円 )
9日目
187,595円
( 206,355円 )
9日目
132,152円
( 145,367円 )
9日目
159,873円
( 175,860円 )
9日目
187,595円
( 206,355円 )
9日目
104,706円
( 115,177円 )
9日目
129,114円
( 142,025円 )
9日目
156,835円
( 172,519円 )
9日目
153,418円
( 168,760円 )
9日目
187,215円
( 205,937円 )
9日目
153,418円
( 168,760円 )
9日目
187,215円
( 205,937円 )
9日目
129,114円
( 142,025円 )
9日目
156,835円
( 172,519円 )
9日目
132,152円
( 145,367円 )
9日目
159,873円
( 175,860円 )
9日目
156,456円
( 172,102円 )
9日目
190,253円
( 209,278円 )
9日目
156,456円
( 172,102円 )
9日目
190,253円
( 209,278円 )
9日目
132,152円
( 145,367円 )
9日目
159,873円
( 175,860円 )
9日目
135,190円
( 148,709円 )
9日目
162,911円
( 179,202円 )
9日目
190,633円
( 209,696円 )
9日目
159,494円
( 175,443円 )
9日目
193,291円
( 212,620円 )
9日目
227,089円
( 249,798円 )
9日目
159,494円
( 175,443円 )
9日目
193,291円
( 212,620円 )
9日目
227,089円
( 249,798円 )
9日目
135,190円
( 148,709円 )
9日目
162,911円
( 179,202円 )
9日目
190,633円
( 209,696円 )
9日目
139,747円
( 153,722円 )
9日目
167,468円
( 184,215円 )
9日目
195,190円
( 214,709円 )
9日目
164,051円
( 180,456円 )
9日目
197,848円
( 217,633円 )
9日目
231,646円
( 254,811円 )
9日目
164,051円
( 180,456円 )
9日目
197,848円
( 217,633円 )
9日目
231,646円
( 254,811円 )
9日目

詳細情報

基本情報

棚板、ポールともにSUS304(18-8)ステンレスを使用したワイヤーシェルフのシリーズです。耐食性に優れ、様々なサイズや段数のバリエーションがあります。
【特長】
・耐錆性、耐薬品性に優れており、衛生管理が重要視される環境での使用に適しています。
・高温多湿、冷凍・冷蔵といった過酷な条件下でも耐久性を発揮します。
・メッシュ構造の棚板はホコリが付着しにくい設計で、平滑度の高い表面処理が施されています。
・ポールはSUS304ステンレス製で、モデルによって先端キャップやアジャストボルト、ナットも全てステンレス製のタイプも選択可能です。
【用途】
・食品工場やクリーンルーム、研究施設など、衛生的な環境での部品や器具の保管棚として。
・電子、半導体関連の製造現場で、クリーンな環境を維持するための収納ラックとして。
・冷凍・冷蔵倉庫内での資材や製品の整理・保管に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ SLSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ SLS
スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ SMS
スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ SAS
ステンレスエレクターシェルフ SLS1220シリーズ
スーパーシリーズ・スランテッドシェルフ用棚板
スーパーシリーズ・スランテッドシェルフ ST
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格68,235円-138,228円 -53,514円 -145,062円 -19,130円65,270円 -
通常出荷日2日目〜7日目〜2日目〜7日目9日目9日目
奥行(mm)613460359613460460

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト