ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能ベスト 反射材PVC

通常単価(税別)
4,089円
税込単価
4,498円
通常出荷日:4日目

サイズ調整が可能で、豊富なカラーバリエーションから選べる多機能ベストです。【特長】・反射材付きで、夜間...

詳細を確認
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    反射材:PVC  メッシュ:ポリエステル100%
  • 胴周り(cm)
    約94~132
  • サイズ
    フリー

ご注意

  • 洗濯不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
紺/赤
4582331372538
530-2890
1個
紺/金
4582331372545
530-1393
1個
紺/橙
4582331371548
530-1361
1個
紺/薄青
4582331372552
530-2868
1個
紺/青
4582331371876
530-1382
1個
紺/緑
4582331371883
530-1379
1個
紺/桃
4582331371913
530-1385
1個
紺/紫
4582331371920
530-2869
1個
緑/緑
4582331372569
530-1352
1個
紺/白
4582331370060
530-1345
1個
黄/黄
4582331370572
530-2885
1個
黄/白
4582331370725
530-1387
1個
黄/金
4582331371555
530-2876
1個
緑/黄
4582331370732
530-2895
1個
緑/白
4582331370749
530-1383
1個
橙/黄
4582331370756
530-1374
1個
橙/白
4582331370763
530-2887
1個
青/黄
4582331371401
530-1356
1個
青/白
4582331371418
530-1392
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目
4,089円
( 4,498円 )
4日目

詳細情報

基本情報

サイズ調整が可能で、豊富なカラーバリエーションから選べる多機能ベストです。
【特長】
・反射材付きで、夜間や暗所での視認性を高めます。
・縦は背丈に応じて4段階で調節が可能です。
・横はフリーサイズのため、さまざまな体型の方にフィットします。
【用途】
・工場や倉庫、建設現場での交通誘導や警備に。
・夜間の設備メンテナンスや、防犯パトロール時の安全確保に。

ご注意

  • 洗濯不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能ベスト 反射材PVCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能ベスト 反射材PVC
タスキ型安全ベスト(キングサイズ)
伸縮タスキ型ベスト
フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです"
フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです" キングサイズ
多機能ベスト「光るんです」ショート丈 LEDタイプ
メーカーミズケイミズケイミズケイミズケイミズケイミズケイ
通常価格4,089円2,405円 -1,081円7,129円7,516円8,273円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目
質量(g)350.000310.000110.000342.000342.000350.000
材質1反射材:PVC  メッシュ:ポリエステル100%-本体素材:ポリエステル・ポリウレタン反射材:PVC メッシュ:ポリエステル100%テープ:塩化ビニール  メッシュ:ポリエステル
胴周り(cm)約94~132115~140-約100~120--
サイズフリーキングフリーフリーフリーフリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト