ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能ベスト「光るんです」IU付

通常単価(税別)
8,902円
税込単価
9,792円
通常出荷日:4日目

赤色LEDを搭載し、夜間や暗所での視認性を高める多機能安全ベストのシリーズです。【特長】・ITACSユ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    409.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
紺/黄
4582331370114
530-1358
1個
紺/白
4582331370121
530-1364
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,902円
( 9,792円 )
4日目
8,902円
( 9,792円 )
4日目

詳細情報

基本情報

赤色LEDを搭載し、夜間や暗所での視認性を高める多機能安全ベストのシリーズです。
【特長】
・ITACSユニット(位置情報発信端末)を収納できる専用ポケットを装備しています。
・赤色LEDが点滅・点灯し、夜間の視認性を向上させます。
・無線機ポケット、ペン差し、IDカードケースなど、収納に便利な多機能ポケットを備えています。
・反射材の色が異なる2つのバリエーション(紺/白、紺/黄)があります。
【用途】
・工場敷地内や倉庫内など、暗所での設備点検や保守作業時の安全確保に。
・夜間の工事現場での作業、交通誘導、警備業務における視認性向上に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能ベスト「光るんです」IU付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能ベスト「光るんです」IU付
多機能ベスト「光るんです」ショート丈 LEDタイプ
LEDタスキ型安全ベスト「光るんです」
多機能ベスト 反射材PVC
フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです"
フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです" キングサイズ
メーカーミズケイミズケイミズケイミズケイミズケイミズケイ
通常価格8,902円8,273円6,014円 -4,089円7,129円7,516円
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目1日目4日目
質量(g)409.000350.000320350.000342.000342.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト