ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能ベスト「光るんです」ショート丈 LEDタイプ

通常単価(税別)
8,273円
税込単価
9,100円
通常出荷日:4日目

LEDを搭載した、ショート丈の多機能ベストです。【特長】・ショート丈なので、腰に安全帯を付けていても邪...

詳細を確認
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    テープ:塩化ビニール  メッシュ:ポリエステル
  • サイズ
    フリー

ご注意

  • 電池はついていません。
  • 洗濯不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

LED色

最小発注数量
4582331372576
530-2875
青
1個
4582331372583
530-2894
緑
1個
4582331372590
530-1375
白
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,273円
( 9,100円 )
4日目
8,273円
( 9,100円 )
4日目
8,273円
( 9,100円 )
4日目

詳細情報

基本情報

LEDを搭載した、ショート丈の多機能ベストです。
【特長】
・ショート丈なので、腰に安全帯を付けていても邪魔になりません。
・正面とサイドは面ファスナーになっています。
・背面内側にフック掛けが付いています。
【用途】
・夜間や暗所での作業時の安全確保に。

ご注意

  • 電池はついていません。
  • 洗濯不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能ベスト「光るんです」ショート丈 LEDタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能ベスト「光るんです」ショート丈 LEDタイプ
LEDタスキ型安全ベスト「光るんです」
フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです"
多機能ベスト 反射材PVC
フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです" キングサイズ
LED蓄光安全ベスト「ホタルック」
メーカーミズケイミズケイミズケイミズケイミズケイミズケイ
通常価格8,273円6,014円 -7,129円4,089円7,516円6,644円
通常出荷日4日目1日目〜1日目4日目4日目4日目
質量(g)350.000320342.000350.000342.000280.000
材質1テープ:塩化ビニール  メッシュ:ポリエステル 反射材:塩化ビニール(PVC)反射材:PVC 反射材:PVC  メッシュ:ポリエステル100%メッシュ:ポリエステル100%反射材:PVC メッシュ:ポリエステル
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト