ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED安全ベスト キラピカSPARK

通常単価(税別)
3,533円
税込単価
3,886円
通常出荷日:4日目

高輝度LEDと反射材を使用し、夜間や暗所での視認性を高める安全ベストのシリーズです。【特長】・高輝度L...

詳細を確認
  • 質量(g)
    254.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

胴周り(cm)

最小発注数量
紺地・白
4582331374174
359-0384
94~132
1個
紺地・黄
4582331374181
359-0386
100~120
1個
黄地・黄
4582331374198
359-0385
100~120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,533円
( 3,886円 )
4日目
3,533円
( 3,886円 )
4日目
3,533円
( 3,886円 )
4日目

詳細情報

基本情報

高輝度LEDと反射材を使用し、夜間や暗所での視認性を高める安全ベストのシリーズです。
【特長】
・高輝度LEDと幅広の反射材により、昼夜を問わず高い視認性を確保します。
・LEDは点滅・点灯の切り替えが可能です。
・生地の色、反射材の色、LEDの色の組み合わせのバリエーションがあります。
・ウエスト部分はマジックテープでサイズ調整ができます。
【用途】
・工場や倉庫内での夜間作業や、薄暗い場所での機械メンテナンス時の安全確保に。
・建設現場や道路工事などでの交通誘導や警備業務などでの安全対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED安全ベスト キラピカSPARKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED安全ベスト キラピカSPARK
LEDタスキ型安全ベスト「光るんです」
フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです"
フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです" キングサイズ
LED蓄光安全ベスト「ホタルック」
LED付き反射タスキ"たすけ帯"
メーカーミズケイミズケイミズケイミズケイミズケイミズケイ
通常価格3,533円6,014円 -7,129円7,516円6,644円3,375円
通常出荷日4日目1日目〜1日目4日目4日目1日目
質量(g)254.000320342.000342.000280.000100.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト