ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED蓄光安全ベスト「ホタルック」

通常単価(税別)
6,644円
税込単価
7,308円
通常出荷日:4日目

【特長】・日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と、従来の反射性能をひとつに組み込んだ新しい安全ベストに、更...

詳細を確認
  • 質量(g)
    280.000
  • 材質1
    反射材:PVC メッシュ:ポリエステル
  • サイズ
    フリー

ご注意

  • 洗濯不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

LED色

最小発注数量
4582331374976
530-2874
赤
1個
4582331374983
530-1384
青
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,644円
( 7,308円 )
4日目
6,644円
( 7,308円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と、従来の反射性能をひとつに組み込んだ新しい安全ベストに、更にLEDをプラスしたので、昼夜を問わず安全を確保します。
【用途】
・警備、交通誘導、 夜間作業、防犯活動に。
【材質】
・反射材:PVC メッシュ:ポリエステル

ご注意

  • 洗濯不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED蓄光安全ベスト「ホタルック」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED蓄光安全ベスト「ホタルック」
LEDタスキ型安全ベスト「光るんです」
多機能ベスト「光るんです」ショート丈 LEDタイプ
フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです"
フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです" キングサイズ
タスキ型安全ベスト(キングサイズ)
メーカーミズケイミズケイミズケイミズケイミズケイミズケイ
通常価格6,644円6,014円 -8,273円7,129円7,516円2,405円 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目4日目4日目
質量(g)280.000320350.000342.000342.000310.000
材質1反射材:PVC メッシュ:ポリエステル反射材:塩化ビニール(PVC)テープ:塩化ビニール  メッシュ:ポリエステル 反射材:PVC メッシュ:ポリエステル100%-
サイズフリーフリーフリーフリーフリーキング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト