ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製工具箱 ルーフツールボックス

通常単価(税別)
5,105円
税込単価
5,616円
通常出荷日:11日目

ポリプロピレン(PP)製のハードタイプの工具箱です。【特長】・上蓋は内容物が見やすいスモークグリーンカ...

詳細を確認
  • JANコード
    4991068169210
  • トラスココード
    369-8161
  • 色
    ブラック/グリーン
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 南京錠(別売)
    取付不可
  • 外形寸法(mm)奥行
    253
  • 外形寸法(mm)間口
    490
  • 外形寸法(mm)高さ
    233
  • 最大収納重量(kg)
    12
  • 有効内寸(mm)奥行
    196
  • 有効内寸(mm)間口
    416
  • 有効内寸(mm)高さ
    188
  • 質量(g)
    1700.0
  • 材質2
    バックル:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

490X
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

490Xの仕様・寸法情報

JANコード
4991068169210
トラスココード
369-8161
色
ブラック/グリーン
材質1
ポリプロピレン(PP)
南京錠(別売)
取付不可
外形寸法(mm)奥行
253
外形寸法(mm)間口
490
外形寸法(mm)高さ
233
最大収納重量(kg)
12
有効内寸(mm)奥行
196
有効内寸(mm)間口
416
有効内寸(mm)高さ
188
質量(g)
1700.0
材質2
バックル:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
490X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,105円
( 5,616円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン(PP)製のハードタイプの工具箱です。
【特長】
・上蓋は内容物が見やすいスモークグリーンカラーです。
・蓋部の小物入れと本体トレーには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
【用途】
・工場内の作業現場やメンテナンスで使用する工具や小物部品の整理、保管、持ち運びに便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製工具箱 ルーフツールボックスの型番490Xのページです。 型番490Xに関する仕様情報を記載しております。
樹脂製工具箱 ルーフツールボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製工具箱 ルーフツールボックス
SPV(耐衝撃)ツールボックス
樹脂製工具箱 ドカットD-4300レッド/ブラック
ツールケース(超高耐衝撃性コポリマー樹脂製)
トラック用樹脂製工具箱EA960B-21,EA960B-22
キャリングケース プラスチック製
メーカーアステージアステージリングスタースーパーツールエスコボッシュ
通常価格5,105円5,514円 -3,385円4,731円33,022円3,626円
通常出荷日11日目11日目7日目1日目1日目1日目
JANコード4991068169210-----
トラスココード369-8161-----
色ブラック/グリーン-----
材質1ポリプロピレン(PP)フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)、ハンドル・バックル:ポリカーボネート、トレー:ポリプロピレン----
南京錠(別売)取付不可-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました