ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルプラテクポンエンジンポンプ CEP50GB

通常単価(税別)
203,679円
税込単価
224,047円
通常出荷日:1日目

【特長】・接液部には樹脂とステンレス(SUS316)を使用し、さびや海水にも強いマルチタイプです。・特...

詳細を確認
  • トラスココード
    502-2938
  • JANコード
    4975567317266
  • 質量(g)
    28000
  • 材質1
    ケーシング:樹脂
  • エンジン形式タイプ
    GB13GPN-070
  • 材質2
    羽根車:樹脂
  • エンジン形式メーカー
    三菱重工メイキエンジン
  • 口径(mm)
    50
  • 使用燃料
    無鉛ガソリン
  • 使用可能水質
    清水、汚水
  • 常用出力(kW/rpm)
    3.4/3600
  • 全揚程(m)
    最高25
  • 吐出量(L/min)
    最大430

ご注意

  • 騒音値は5mの地点で測定した値です。
  • 数値はあくまでも目安であり、保証値ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CEP50GB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CEP50GBの仕様・寸法情報

トラスココード
502-2938
JANコード
4975567317266
質量(g)
28000
材質1
ケーシング:樹脂
エンジン形式タイプ
GB13GPN-070
材質2
羽根車:樹脂
エンジン形式メーカー
三菱重工メイキエンジン
口径(mm)
50
使用燃料
無鉛ガソリン
使用可能水質
清水、汚水
常用出力(kW/rpm)
3.4/3600
全揚程(m)
最高25
吐出量(L/min)
最大430
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CEP50GB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203,679円
( 224,047円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部には樹脂とステンレス(SUS316)を使用し、さびや海水にも強いマルチタイプです。
・特殊自吸回路により、抜群の自吸性能を発揮します。
・コンパクト設計です。
・特別設計による強力電子エンジン搭載です。
【用途】
・田畑の潅水。
・散水用。
・プラント組込用。
【材質】
・ケーシング:樹脂
・羽根車:樹脂

ご注意

  • 騒音値は5mの地点で測定した値です。
  • 数値はあくまでも目安であり、保証値ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルプラテクポンエンジンポンプ CEP50GBの型番CEP50GBのページです。 型番CEP50GBに関する仕様情報を記載しております。
セルプラテクポンエンジンポンプ CEP50GBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルプラテクポンエンジンポンプ CEP50GB
Vベルト駆動ポンプ
Vベルト掛け中低速型
スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m
スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×20m
スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m
メーカー寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格203,679円33,612円 -105,308円 -14,548円36,845円27,799円
通常出荷日1日目3日目〜5日目4日目4日目4日目
トラスココード502-2938-----
JANコード4975567317266-----
質量(g)28000-----
材質1ケーシング:樹脂ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45Cケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS420J2---
エンジン形式タイプGB13GPN-070-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました