ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルプラポンプ 鋳鉄製ペアーポンプ モーター付

通常単価(税別)
369,014円
税込単価
405,915円
通常出荷日:2日目

【特長】・特殊構造の中間板および中胴と羽根車の組み合わせで、運転はきわめて静粛です。・当社独自の自吸機...

詳細を確認
  • トラスココード
    444-5001
  • 質量(g)
    82000
  • 材質1
    ケーシング:FC200
  • 材質2
    羽根車:CAC406
  • 材質3
    主軸:SUS402J2+S45C
  • 口径(mm)
    40
  • 電源(V)
    三相200
  • 周波数(Hz)
    60
  • 出力(kW)
    2.2
  • 全揚程(m)
    31
  • 吐出量(L/min)
    200

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 質量は電動機を含みません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PH-3E-60HZ-WM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PH-3E-60HZ-WMの仕様・寸法情報

トラスココード
444-5001
質量(g)
82000
材質1
ケーシング:FC200
材質2
羽根車:CAC406
材質3
主軸:SUS402J2+S45C
口径(mm)
40
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
出力(kW)
2.2
全揚程(m)
31
吐出量(L/min)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-3E-60HZ-WM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
369,014円
( 405,915円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊構造の中間板および中胴と羽根車の組み合わせで、運転はきわめて静粛です。
・当社独自の自吸機構によって、ポンプ効率を低下させることなく確実な自吸性能を確保しています。
・軸封部はグランドパッキン方式を採用しているため保守が容易です。
【用途】
・工場設備用。
・建築設備用。
・農業用。
・漁業用。
【材質】
・ケーシング:FC200
・羽根車:CAC406
・主軸:SUS402J2+S45C
【セット内容】
・共通ベース(1個)
・相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)
・ストレーナ(1個)
・カップリング(1組)
・カップリングガード(1個)

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 質量は電動機を含みません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルプラポンプ 鋳鉄製ペアーポンプ モーター付の型番PH-3E-60HZ-WMのページです。 型番PH-3E-60HZ-WMに関する仕様情報を記載しております。
セルプラポンプ 鋳鉄製ペアーポンプ モーター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルプラポンプ 鋳鉄製ペアーポンプ モーター付
セルプラテクポン直結式 モーター付
ラインポンプ 60HZ 0.4KW
セルプラテクポン 直流24V専用
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 モーター付
セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 屋外モートル付
メーカー寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所
通常価格369,014円370,518円167,449円157,670円306,617円 -693,011円 -
通常出荷日2日目2日目11日目5日目2日目8日目
トラスココード444-5001270-8302198-6228850-8942--
質量(g)8200029500.02900012200--
材質1ケーシング:FC200ケーシング:ガラス繊維強化樹脂ケーシング:FC200ケーシング:ガラス繊維強化樹脂ケーシング:FC200ケーシング:SCS13
材質2羽根車:CAC406羽根車:ガラス繊維強化樹脂CAC406羽根車:ガラス繊維強化樹脂羽根車:FC200羽根車:SCS13
材質3主軸:SUS402J2+S45C主軸:SUS304主軸:SUS304主軸:SUS304主軸:SUS420J2主軸:SUS304+S45C

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました