ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 モーター付

通常単価(税別)
306,617円~488,622円
税込単価
337,279円~537,484円
通常出荷日:2日目

【特長】・特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率も優れています。・羽根車は...

詳細を確認
  • 材質1
    ケーシング:FC200
  • 材質2
    羽根車:FC200
  • 材質3
    主軸:SUS420J2
  • 電源(V)
    三相200

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 品番:OH-4E:50Hz
  • 質量は電動機を含みません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

周波数(Hz)

出力(kW)

全揚程(m)

吐出量(L/min)

最小発注数量
502-2870
88000
50
50
1.5
13.5
250
1個
502-2931
135000.0
65
60
3.7
22.5
420
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
306,617円
( 337,279円 )
2日目
488,622円
( 537,484円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率も優れています。
・羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
・軸封部はグランドパッキン方式を採用しているため保守が容易です。
・全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
【用途】
・工業設備用。
・建築設備用。
・建築土木用。
・農業用。
・漁業用。
【材質】
・ケーシング:FC200
・羽根車:FC200
・主軸:SUS420J2
【セット内容】
・共通ベース(1個)
・相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)
・ストレーナ(1個)
・カップリング(1組)
・カップリングガード(1個)

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 品番:OH-4E:50Hz
  • 質量は電動機を含みません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 モーター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 モーター付
セルプラポンプ 鋳鉄製ペアーポンプ モーター付
セルプラテクポン直結式 モーター付
セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 屋外モートル付
セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 MEシリーズ
ラインポンプ 60HZ 7.5KW
メーカー寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所
通常価格306,617円-369,014円370,518円693,011円 -179,810円 -553,160円
通常出荷日2日目2日目2日目8日目8日目10日目
材質1ケーシング:FC200ケーシング:FC200ケーシング:ガラス繊維強化樹脂ケーシング:SCS13ケーシング:FC200ケーシング:FC200
材質2羽根車:FC200羽根車:CAC406羽根車:ガラス繊維強化樹脂羽根車:SCS13羽根車:FC200CAC406
材質3主軸:SUS420J2主軸:SUS402J2+S45C主軸:SUS304主軸:SUS304+S45C主軸:SUS304主軸:SUS304
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト