ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルプラテクポン直結式 モーター付

通常単価(税別)
370,518円
税込単価
407,570円
通常出荷日:2日目

【特長】・接液部に樹脂及びステンレス(SUS316)を使用しているため、錆に強いマルチタイプです。・呼...

詳細を確認
  • トラスココード
    270-8302
  • 質量(g)
    29500.0
  • 材質1
    ケーシング:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質2
    羽根車:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3
    主軸:SUS304
  • 口径(mm)
    50
  • 電源(V)
    三相200
  • 周波数(Hz)
    60
  • 出力(kW)
    2.2
  • 全揚程(m)
    21.0
  • 吐出量(L/min)
    280

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 質量は電動機を含みません。
  • 食品・化学での使用は液質でお問い合わせください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

COP4-62.2E-60HZ-WM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

COP4-62.2E-60HZ-WMの仕様・寸法情報

トラスココード
270-8302
質量(g)
29500.0
材質1
ケーシング:ガラス繊維強化樹脂
材質2
羽根車:ガラス繊維強化樹脂
材質3
主軸:SUS304
口径(mm)
50
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
出力(kW)
2.2
全揚程(m)
21.0
吐出量(L/min)
280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
COP4-62.2E-60HZ-WM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370,518円
( 407,570円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部に樹脂及びステンレス(SUS316)を使用しているため、錆に強いマルチタイプです。
・呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後は呼水の必要がなく運転と同時に揚水します。
・水路解析された羽根車とケーシングとの組合せにより高性能を発揮します。
・2P電動機直結のため、軽量,小型の省スペースタイプです。
【用途】
・海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水用。
・農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水用。
・設備用:食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・汚水の一般給排水用。
・家庭用:植木の散水、一般給排水用。
【材質】
・ケーシング:ガラス繊維強化樹脂
・羽根車:ガラス繊維強化樹脂
・主軸:SUS304
【セット内容】
・共通ベース(1個)
・相フランジ(ボルト、パッキン1組)
・カップリング(1組)
・カップリングガード(1個)

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 質量は電動機を含みません。
  • 食品・化学での使用は液質でお問い合わせください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルプラテクポン直結式 モーター付の型番COP4-62.2E-60HZ-WMのページです。 型番COP4-62.2E-60HZ-WMに関する仕様情報を記載しております。
セルプラテクポン直結式 モーター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルプラテクポン直結式 モーター付
セルプラポンプ 鋳鉄製ペアーポンプ モーター付
ラインポンプ 60HZ 0.4KW
セルプラテクポン 直流24V専用
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 モーター付
セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 屋外モートル付
メーカー寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所
通常価格370,518円369,014円167,449円157,670円306,617円 -693,011円 -
通常出荷日2日目2日目11日目5日目2日目8日目
トラスココード270-8302444-5001198-6228850-8942--
質量(g)29500.0820002900012200--
材質1ケーシング:ガラス繊維強化樹脂ケーシング:FC200ケーシング:FC200ケーシング:ガラス繊維強化樹脂ケーシング:FC200ケーシング:SCS13
材質2羽根車:ガラス繊維強化樹脂羽根車:CAC406CAC406羽根車:ガラス繊維強化樹脂羽根車:FC200羽根車:SCS13
材質3主軸:SUS304主軸:SUS402J2+S45C主軸:SUS304主軸:SUS304主軸:SUS420J2主軸:SUS304+S45C

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました