ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルブドラムセット

通常単価(税別)
387,215円~675,190円
税込単価
425,937円~742,709円
通常出荷日:22日目

200Lドラム缶を搭載した台車で移動できる、可搬型のオイルポンプセットです。【特長】・ドラム缶用オイル...

詳細を確認
  • 使用空気圧(MPa)
    0.2-0.7
  • 本体寸法全長(mm)
    879
  • 本体寸法全幅(mm)
    763

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

吐出量(L/min)

本体寸法全高(mm)

最小発注数量
4945831006530
407-1201
50000.0
11
1275
1個
4945831006547
407-0617
35000.0
22
1297
1個
4945831006745
407-1200
40000.0
11
1095
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
675,190円
( 742,709円 )
22日目
387,215円
( 425,937円 )
22日目
668,101円
( 734,911円 )
22日目

詳細情報

基本情報

200Lドラム缶を搭載した台車で移動できる、可搬型のオイルポンプセットです。
【特長】
・ドラム缶用オイルポンプ、ドラムカート、オイルガン、ホースまたはホースリールがセットになっています。
【用途】
・各種機械や設備へのオイル給油作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルブドラムセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルブドラムセット
PTFEバレルポンプ
エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製
電動式耐圧防爆型ポンプ FC
KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)
手動式ピストンドラムポンプ ストレートLXシリーズ
メーカーヤマダコーポレーションレオナ共立機巧昭栄共立機巧アクアシステム
通常価格387,215円-208,608円311,260円 -333,172円471,988円66,115円 -
通常出荷日22日目11日目7日目5日目15日目1日目〜
使用空気圧(MPa)0.2-0.7-----
本体寸法全長(mm)879-----
本体寸法全幅(mm)763-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト