ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマダ パルセーションダンパー

通常単価(税別)
157,975円
税込単価
173,773円
通常出荷日:25日目

ダイアフラムを搭載したヤマダNDPシリーズ専用の脈動減衰器です。【特長】・ダイアフラムポンプの吐出側に...

詳細を確認
  • 呼び口径
    3/8(10)mm
  • JANコード
    4945831002259
  • トラスココード
    389-5789
  • 質量(g)
    3000

ご注意

  • 液温-最高使用圧力線図を必ずご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD-10SN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD-10SNの仕様・寸法情報

呼び口径
3/8(10)mm
JANコード
4945831002259
トラスココード
389-5789
質量(g)
3000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-10SN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,975円
( 173,773円 )
25日目

詳細情報

基本情報

ダイアフラムを搭載したヤマダNDPシリーズ専用の脈動減衰器です。
【特長】
・ダイアフラムポンプの吐出側にセットすることにより、ポンプの作動によって生じる脈動を減少させることができます。
【用途】
・配管の振動防止、フィルターの保護、定量装置用液体ポンプ、流量計との組み合わせによる計量ポンプとしての利用に。

ご注意

  • 液温-最高使用圧力線図を必ずご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマダ パルセーションダンパーの型番AD-10SNのページです。 型番AD-10SNに関する仕様情報を記載しております。
ヤマダ パルセーションダンパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマダ パルセーションダンパー
接液部リペアーパーツキット
土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース
工進 SUS製ホースバンド8~22mm
AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)
工進 ポンスター 汚物用 50HZ
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション寺田ポンプ製作所工進エスコ工進
通常価格157,975円26,667円 -36,716円 -891円51,636円27,512円
通常出荷日25日目8日目〜1日目1日目2日目〜1日目
呼び口径3/8(10)mm-----
JANコード4945831002259-----
トラスココード389-5789-----
質量(g)3000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました