ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルポンプセットHV

通常単価(税別)
237,342円
税込単価
261,076円
通常出荷日:2日目

ドラム缶からのオイルの移し替えに使用する、ハイボリュームタイプのオイルポンプセットです。【特長】・移し...

詳細を確認
  • 材料吐出口
    Rc3/4
  • エア接続口
    Rc1/4
  • ポンプレシオ
    1×1
  • JANコード
    4945831033383
  • トラスココード
    708-5603
  • 質量(g)
    20000.0
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    サクションパイプ:スチール
  • 材質3
    ホース:NBRゴム
  • 吐出量(L/min)
    40~50
  • 使用可能液体
    オイル
  • エアー接続口
    Rc1/4
  • ホース長さ(mm)
    3000
  • 吸入量(L/min)
    40~50
  • 最大吐出量(L/min)
    50
  • ノズルタイプ
    オイルガン
  • ホース材質(長さm×内径mm)
    3×10
  • 接液部材質
    アルミ

ご注意

  • 適合材料:オイル
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OTP-HVS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OTP-HVSの仕様・寸法情報

材料吐出口
Rc3/4
エア接続口
Rc1/4
ポンプレシオ
1×1
JANコード
4945831033383
トラスココード
708-5603
質量(g)
20000.0
材質1
本体:アルミ
材質2
サクションパイプ:スチール
材質3
ホース:NBRゴム
吐出量(L/min)
40~50
使用可能液体
オイル
エアー接続口
Rc1/4
ホース長さ(mm)
3000
吸入量(L/min)
40~50
最大吐出量(L/min)
50
ノズルタイプ
オイルガン
ホース材質(長さm×内径mm)
3×10
接液部材質
アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
OTP-HVS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237,342円
( 261,076円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ドラム缶からのオイルの移し替えに使用する、ハイボリュームタイプのオイルポンプセットです。
【特長】
・移し替えに必要なポンプ本体や周辺機器が揃っており、すぐに使用できます。
・ハイボリュームタイプのため、効率的な移送作業が可能です。
【用途】
・ドラム缶からのオイルの移し替えに。
【セット内容】
・ダイアフラムポンプ(NDP-20BAH)
・サクション組立(SCK-200D-900)
・レギュレーター組立(SKR-AR)
・OTP用ノズルセット(OTP-NZS)
【材質】
・本体:アルミ
・サクションパイプ:スチール
・ホース:NBRゴム

ご注意

  • 適合材料:オイル
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルポンプセットHVの型番OTP-HVSのページです。 型番OTP-HVSに関する仕様情報を記載しております。
オイルポンプセットHVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルポンプセットHV
分割型サイホンポンプ
ステンレスドラムポンプ
アクアシステム ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)
電動式AdBlueポンプ コンテナセットシリーズ
エムケー オイルポンプ
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションアクアシステムアクアシステムエムケー
通常価格237,342円879,114円776,582円95,565円223,688円21,992円
通常出荷日2日目9日目9日目4日目2日目4日目
材料吐出口Rc3/4-----
エア接続口Rc1/4-----
ポンプレシオ1×1-----
JANコード494583103338349458310169664945831018298---
トラスココード708-5603389-7373389-7418---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました