ファクトリーサプライ用品技術窓口

SR140型25:1ペールポンプユニットチューブ

通常単価(税別)
787,025円
税込単価
865,728円
通常出荷日:9日目

エア駆動式の加圧リフトにより、高粘度材料を安定的に移送するペールポンプユニットです。【特長】・リフトは...

詳細を確認
  • JANコード
    4945831004819
  • トラスココード
    389-9038
  • 質量(g)
    63000.0
  • 最高吐出圧力(MPa)
    17.5、材料接続 吐出口:G3/4(F)、エア接続 供給口:G3/8(F)、使用エア圧力範囲(MPa):0.2~0.7、使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器、適合材料:グリース NLGI#0~3、接着剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SR140P25PWAL-T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SR140P25PWAL-Tの仕様・寸法情報

JANコード
4945831004819
トラスココード
389-9038
質量(g)
63000.0
最高吐出圧力(MPa)
17.5、材料接続 吐出口:G3/4(F)、エア接続 供給口:G3/8(F)、使用エア圧力範囲(MPa):0.2~0.7、使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器、適合材料:グリース NLGI#0~3、接着剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR140P25PWAL-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
787,025円
( 865,728円 )
9日目

詳細情報

基本情報

エア駆動式の加圧リフトにより、高粘度材料を安定的に移送するペールポンプユニットです。
【特長】
・リフトはバルブ操作で昇降します。
・送気機能を備えており、ペール缶交換の際にポンプやインダクタープレートの抜き取りが容易です。
【用途】
・ペール缶に入ったグリスや接着剤など、高粘度材料の圧送に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SR140型25:1ペールポンプユニットチューブの型番SR140P25PWAL-Tのページです。 型番SR140P25PWAL-Tに関する仕様情報を記載しております。
SR140型25:1ペールポンプユニットチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SR140型25:1ペールポンプユニットチューブ
トーヨーポンプBD型 灯油用
トーヨーポンプBD型 耐酸用
エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製
耐酸ホースポンプ
給油用ポンプ JIS規格灯油缶対応(給油口65mm用アダプター付)
メーカーヤマダコーポレーション東京硝子器械東京硝子器械共立機巧ケニストラスコ中山
通常価格787,025円516円842円97,183円762円2,880円
通常出荷日9日目10日目6日目1日目1日目1日目
JANコード4945831004819-----
トラスココード389-9038-----
質量(g)63000.0-----
最高吐出圧力(MPa)17.5、材料接続 吐出口:G3/4(F)、エア接続 供給口:G3/8(F)、使用エア圧力範囲(MPa):0.2~0.7、使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器、適合材料:グリース NLGI#0~3、接着剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました