ファクトリーサプライ用品技術窓口

エア切替部リペアーパーツキット

通常単価(税別)
11,701円~50,811円
税込単価
12,871円~55,892円
通常出荷日:11日目

YAMADA製エア駆動ダイアフラムポンプNDPシリーズのエアモーター用リペアーパーツキットです。【特長...

詳細を確認
  • ポンプ単体空気使用圧力範囲(MPa)
    0.2~0.7
  • 最高吐出圧力(MPa)
    0.7
  • 移送可能温度(℃)
    0~60
  • 最高圧力(bar)
    7

ご注意

  • 対象機種:YAMADA DP-10シリーズ
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:18 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

呼び口径

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

ポンプ口径

最大流量(L/min)

接続口径(mm)

吐出口径

騒音値(dB)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

最大吐出量(L/h)

吐出量(ml/min)

使用液比重可能粘度(mPa・s)

吐出量(L/min)

適合機種

最小発注数量
6mm
4945831006769
260-2622
84.0
エアモーター本体:ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)
1/4
11
6.5
1/4
81
-
-
-
660
11000
100
11
NDP-5シリーズ
1個
10mm
4945831006776
260-2649
84.0
エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)
3/8
20
6.5
3/8
84
2
33
20
1200
20000
500
20
DP-10シリーズ
1個
15mm
4945831006783
260-1094
84.0
エアモーター本体:ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)
1/2
50
6.5
1/2
87
-
-
-
3000
50000
500
50
-
1個
20、25mm
4945831022905
260-2705
250.0
エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)
3/4-1
160
6.5~9.5
3/4-1
86
5
28
17
9600
160000
8000
160
NDP-20シリーズ
1個
40、50mm
4945831022912
260-2691
358.0
エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)
11/2-2
630
12.7~19
11/2-2
100
-
-
-
37800
630000
8000
630
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,532円
( 28,085円 )
11日目
11,701円
( 12,871円 )
11日目
27,801円
( 30,581円 )
11日目
46,486円
( 51,135円 )
11日目
50,811円
( 55,892円 )
11日目

詳細情報

基本情報

YAMADA製エア駆動ダイアフラムポンプNDPシリーズのエアモーター用リペアーパーツキットです。
【特長】
・一般的な消耗部品がセットになっているため、使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
【用途】
・YAMADA製NDPシリーズダイアフラムポンプのエアモーターの補修に。

ご注意

  • 対象機種:YAMADA DP-10シリーズ
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア切替部リペアーパーツキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア切替部リペアーパーツキット
接液部リペアーパーツキット
土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース
工進 SUS製ホースバンド8~22mm
AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)
工進 ポンスター 汚物用 50HZ
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション寺田ポンプ製作所工進エスコ工進
通常価格11,701円-26,667円 -36,716円 -891円51,636円27,512円
通常出荷日11日目8日目〜1日目1日目2日目〜1日目
ポンプ単体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.70.2~0.7----
最高吐出圧力(MPa)0.70.7----
移送可能温度(℃)0~60-----
最高圧力(bar)77----

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト