ファクトリーサプライ用品技術窓口

接液部リペアーパーツキット

通常単価(税別)
26,667円~444,557円
税込単価
29,334円~489,013円
通常出荷日:8日目~11日目

YAMADA(山田コーポレーション)製のエア駆動ダイアフラムポンプに対応する、接液部のリペアパーツキッ...

詳細を確認
  • ポンプ単体空気使用圧力範囲(MPa)
    0.2~0.7
  • 最高吐出圧力(MPa)
    0.7
  • 最高圧力(bar)
    7

ご注意

  • 対象機種:YAMADA DP-10BAT
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:21 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

呼び口径

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

ポンプ口径

最大流量(L/min)

接続口径(mm)

吐出口径

騒音値(dB)

移送可能温度(℃)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

最大吐出量(L/h)

吐出量(ml/min)

使用液比重可能粘度(mPa・s)

材質3

吐出量(L/min)

適合機種

最小発注数量
6mm
4945831006820
260-2684
84.0
パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)
ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)
1/4
11
6.5
1/4
81
0~100
-
-
-
660
11000
100
-
11
-
1個
10mm
4945831006899
260-1119
143.0
パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)
ケーシング:アルミ合金(ADC12)
3/8
20
6.5
3/8
84
0~100
-
-
-
1200
20000
500
-
20
-
1個
10mm
4945831006950
260-1104
143.0
パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)
ケーシング:ステンレススチール(SCS14)
3/8
20
6.5
3/8
84
0~100
2
17
29
1200
20000
500
-
20
DP-10シリーズ
1個
15mm
4945831007070
260-2629
143.0
パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)
ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)
1/2
50
6.5
1/2
84
0~100
-
-
-
3000
50000
500
-
50
-
1個
15mm
4945831007148
260-2677
143.0
パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)
ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)
1/2
45
6.5
1/2
87
0~60
-
-
-
2700
45000
500
-
45
-
1個
20mm
4945831007247
260-2681
273.0
パッキン類:ニトリルゴム(NBR)
ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)
3/4
110
6.5
3/4
82
0~70
3
33
20
6600
110000
8000
-
110
NDP-20シリーズ
1個
25mm
4945831007391
260-2627
442.0
パッキン類:ニトリルゴム(NBR)
ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)
1
160
9.5
1
81
0~70
-
-
-
9600
160000
8000
-
160
-
1個
25mm
4945831004949
260-2685
442.0
パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)
ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)
1
160
9.5
1
81
0~100
5
33
20
9600
160000
8000
-
160
NDP-20シリーズ
1個
25mm
4945831007469
260-2636
442.0
パッキン類:ニトリルゴム(NBR)
ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)
1
160
9.5
1
86
0~60
-
-
-
9600
160000
8000
-
160
-
1個
25mm
4945831007483
260-1107
442.0
パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)
ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)
1
160
9.5
1
86
0~60
-
-
-
9600
160000
8000
-
160
-
1個
25mm
4945831007537
260-2661
442.0
パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)
ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)
1
160
9.5
1
86
0~60
-
-
-
9600
160000
8000
-
160
-
1個
40mm
4945831004987
260-1101
1414.0
パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
ボール:フッ素樹脂(PTFE)
1-1/2
400
12.7
1-1/2
98
0~80
-
-
-
24000
400000
8000
ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)
400
-
1個
40mm
4945831004994
260-2708
1414.0
パッキン類:ニトリルゴム(NBR)
ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)
1-1/2
400
12.7
1-1/2
98
0~70
-
-
-
24000
400000
8000
-
400
-
1個
40mm
4945831005014
260-1128
1414.0
パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)
ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)
1-1/2
350
12.7
1-1/2
98
0~100
-
-
-
21000
350000
8000
-
350
-
1個
40mm
4945831005069
260-1135
1414.0
パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)
ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)
1-1/2
330
12.7
1-1/2
98
0~60
-
-
-
19800
330000
8000
-
330
-
1個
50mm
4945831005090
260-2699
2500
パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)
2
630
19
2
95
0~80
-
-
-
37800
630000
8000
-
630
-
1個
50mm
4945831005113
260-1097
2500
パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
ボール:フッ素樹脂(PTFE)
2
630
19
2
95
0~80
-
-
-
37800
630000
8000
ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)
630
-
1個
50mm
4945831005120
260-2710
2500
パッキン類:ニトリルゴム(NBR)
ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)
2
630
19
2
95
0~70
-
-
-
37800
630000
8000
-
630
-
1個
50mm
4945831005137
260-1098
2500
パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)
ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)
2
600
19
2
95
0~100
-
-
-
36000
600000
8000
-
600
-
1個
80mm
4945831005182
260-2667
6500.0
パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
ボール:フッ素樹脂(PTFE)
3
840
19
3
90
0~80
-
-
-
50400
840000
8000
ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)
840
-
1個
80mm
4945831007759
260-2650
6500.0
パッキン類:フッ素ゴム(FKM)
ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)
3
840
19
3
90
0~100
-
-
-
50400
840000
8000
-
840
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,241円
( 32,165円 )
11日目
40,828円
( 44,911円 )
11日目
40,828円
( 44,911円 )
11日目
43,243円
( 47,567円 )
11日目
46,486円
( 51,135円 )
11日目
26,667円
( 29,334円 )
11日目
29,241円
( 32,165円 )
11日目
102,484円
( 112,732円 )
11日目
39,724円
( 43,696円 )
11日目
115,033円
( 126,536円 )
11日目
115,033円
( 126,536円 )
11日目
72,157円
( 79,373円 )
11日目
35,862円
( 39,448円 )
11日目
144,810円
( 159,291円 )
11日目
161,013円
( 177,114円 )
11日目
52,973円
( 58,270円 )
11日目
111,895円
( 123,085円 )
11日目
55,135円
( 60,649円 )
11日目
193,418円
( 212,760円 )
8日目
230,886円
( 253,975円 )
8日目
444,557円
( 489,013円 )
8日目

詳細情報

基本情報

YAMADA(山田コーポレーション)製のエア駆動ダイアフラムポンプに対応する、接液部のリペアパーツキットです。
【特長】
・一般的な消耗部品がセットになっているため、使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
【用途】
・YAMADA製エア駆動ダイアフラムポンプの接液部の補修やメンテナンスに。

ご注意

  • 対象機種:YAMADA DP-10BAT
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接液部リペアーパーツキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接液部リペアーパーツキット
エア切替部リペアーパーツキット
土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース
工進 SUS製ホースバンド8~22mm
AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)
工進 ポンスター 汚物用 50HZ
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション寺田ポンプ製作所工進エスコ工進
通常価格26,667円-11,701円 -36,716円 -891円51,636円27,512円
通常出荷日8日目〜11日目1日目1日目2日目〜1日目
ポンプ単体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.70.2~0.7----
最高吐出圧力(MPa)0.70.7----
最高圧力(bar)77----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト