ファクトリーサプライ用品技術窓口

SR250型ドラムポンプユニット

通常単価(税別)
1,908,228円
税込単価
2,099,051円
通常出荷日:9日目

エア駆動式加圧リフトにより、高粘度材料を安定的に移送することができる200Lドラム缶用ポンプユニットで...

詳細を確認
  • 質量(g)
    251000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最高吐出圧力(MPa)

最小発注数量
4945831004703
389-7408
28、材料接続 吐出口:G 1(F)、エア接続 供給口:G 3/4(F)、使用エア圧力範囲(MPa):0.2~0.7、使用可能容器:JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品、適合材料:グリース NLGI#0~3
1個
4945831004710
389-8970
38.5、材料接続 吐出口:G 1(F)、エア接続 供給口:G 3/4(F)、使用エア圧力範囲(MPa):0.2~0.7、使用可能容器:JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品、適合材料:グリース NLGI#0~3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,908,228円
( 2,099,051円 )
9日目
1,908,228円
( 2,099,051円 )
9日目

詳細情報

基本情報

エア駆動式加圧リフトにより、高粘度材料を安定的に移送することができる200Lドラム缶用ポンプユニットです。
【特長】
・エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ちを防止します。
【用途】
・工場ラインでの高粘度グリスや接着剤などの圧送、各種製造装置への材料供給に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SR250型ドラムポンプユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SR250型ドラムポンプユニット
分割型サイホンポンプ
ステンレスドラムポンプ
オイルポンプセットHV
昭栄 ポンプスタンド PS-N型
トーヨーポンプBD型台紙付
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション昭栄三宅化学
通常価格1,908,228円879,114円776,582円237,342円100,956円495円
通常出荷日9日目9日目9日目2日目5日目1日目
質量(g)251000.028900.012600.020000.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト