ファクトリーサプライ用品技術窓口

区画線塗料 水性ハードラインW-100

通常単価(税別)
22,685円
税込単価
24,954円
通常出荷日:5日目

乾燥が速く、作業しやすい水性タイプの区画線用塗料です。【特長】・塗装後30分(気温23℃、湿度50%)...

詳細を確認
  • JANコード
    4971544701523
  • トラスココード
    707-1008
  • 塗り重ね可能時間
    夏期:約0.5時間、冬期:約1時間
  • 容量(kg)
    16
  • 指触乾燥時間
    夏期:約0.5時間、冬期:約1時間
  • 塗り重ね回数
    2
  • 塗布面積([[M2]])
    15cm幅のラインで170~360m(2回塗り)
  • 質量(g)
    17200.0
  • 材質1
    アクリル樹脂
  • タイプ
    アクリル樹脂
  • 乾燥時間
    夏期:約0.5時間、冬期:約1時間

ご注意

  • 塗装の際は、毛丈20mm以上の長毛ローラーをお勧めします。
  • 新設アスファルト面における注意事項:転圧の際に油を多く使った場合、塗料の付着が悪くなりますので、中性洗剤で除去し、水洗いした後、完全に乾かしてください。
  • 二液型のエポキシやアクリルウレタン系塗料などの塗膜上には塗装できません。
  • つや消しのため、屋内の汚れやすい場所には適しません。コンクリート面には、水性ベストシーラーKを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00001-70152
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00001-70152の仕様・寸法情報

JANコード
4971544701523
トラスココード
707-1008
塗り重ね可能時間
夏期:約0.5時間、冬期:約1時間
容量(kg)
16
指触乾燥時間
夏期:約0.5時間、冬期:約1時間
塗り重ね回数
2
塗布面積([[M2]])
15cm幅のラインで170~360m(2回塗り)
質量(g)
17200.0
材質1
アクリル樹脂
タイプ
アクリル樹脂
乾燥時間
夏期:約0.5時間、冬期:約1時間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
00001-70152
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,685円
( 24,954円 )
5日目

詳細情報

基本情報

乾燥が速く、作業しやすい水性タイプの区画線用塗料です。
【特長】
・塗装後30分(気温23℃、湿度50%)で車両の通行が可能です。
・主成分がアクリル樹脂のため、溶剤臭がなく火気の心配もありません。
・ローラーや刷毛で手軽に塗装できます。
【用途】
・工場構内の通行区分線、駐車場の区画線、倉庫や店舗の在庫区分線に。

ご注意

  • 塗装の際は、毛丈20mm以上の長毛ローラーをお勧めします。
  • 新設アスファルト面における注意事項:転圧の際に油を多く使った場合、塗料の付着が悪くなりますので、中性洗剤で除去し、水洗いした後、完全に乾かしてください。
  • 二液型のエポキシやアクリルウレタン系塗料などの塗膜上には塗装できません。
  • つや消しのため、屋内の汚れやすい場所には適しません。コンクリート面には、水性ベストシーラーKを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

区画線塗料 水性ハードラインW-100の型番00001-70152のページです。 型番00001-70152に関する仕様情報を記載しております。
区画線塗料 水性ハードラインW-100のレビュー
この商品のレビューはありません

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました