ファクトリーサプライ用品技術窓口

オープン型発電機(交流専用)

通常単価(税別)
113,742円
税込単価
125,116円
通常出荷日:5日目

商用電源と同等の安定した電気を供給する、交流専用のオープン型発電機です。【特長】・AVR(自動電圧制御...

詳細を確認
  • 全高(mm)
    442
  • 全長(mm)
    597
  • 全幅(mm)
    435
  • コンセント形状
    単相100V用×2
  • 質量(g)
    45200
  • タンク容量(L)
    12

ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。
  • 燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
  • 連続運転時間は目安です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

周波数(Hz)

騒音値(dB)

定格交流出力

連続運転時間(h)

最小発注数量
697-1104
50
93
100V-2.0kVA
10.0
1個
697-1103
60
96
100V-2.3kVA
8.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,742円
( 125,116円 )
5日目
113,742円
( 125,116円 )
5日目

詳細情報

基本情報

商用電源と同等の安定した電気を供給する、交流専用のオープン型発電機です。
【特長】
・AVR(自動電圧制御装置)を搭載し、常に安定した電圧を供給します。
・軽い力で簡単に始動でき、大型マフラーの搭載により低騒音を実現しています。
・電圧計を備えているため、出力電圧の確認が容易です。
・国土交通省指定の「'97基準値低騒音型」に適合しています。
【用途】
・現場工事における電動工具の電源として。
・夜間作業や停電時の照明用電源として。

ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。
  • 燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
  • 連続運転時間は目安です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープン型発電機(交流専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープン型発電機(交流専用)
防音型インバーター発電機
防音型インバーター発電機(交流直流両用) 50/60Hz
オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1
HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97
メーカーHONDAHONDAHONDAHONDAHONDAHONDA
通常価格113,742円195,624円218,365円124,036円115,923円100,941円
通常出荷日5日目2日目9日目1日目1日目11日目
全高(mm)442425570481379496
全長(mm)597509658430451445
全幅(mm)435290482448242402
コンセント形状単相100V用×2単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1単相100V15A用×2、単相100V30A用×1ロック付コンセント-
質量(g)4520021100.05590029900.01300031000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト