ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐薬品手袋 ブチルゴム製化学防護手袋

通常単価(税別)
8,917円
税込単価
9,809円
通常出荷日:5日目

JIS T 8116に準拠した、合成ゴム(ブチルゴム)製の化学防護手袋です。【特長】・ケトン類・アルコ...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • 全長(cm)
    33
  • 材質1
    合成ゴム(ブチルゴム)

ご注意

  • ご使用の前には必ずすべての記載事項を読み、正しくお使いください。
  • 1. 引火性の薬品・溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。着火のおそれがあります。
  • 2. 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。3. 常温で気体であり、人体に致命的な毒性がある物質の取扱いには使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
4901792049641
701-2275
25
8.1
105.500
1個
4901792049634
701-2272
24
7.8
101.500
1個
4901792049627
701-2273
20.5
7.3
89.500
1個
4901792049658
701-2274
27.0
9
111.500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,917円
( 9,809円 )
5日目
8,917円
( 9,809円 )
5日目
8,917円
( 9,809円 )
5日目
8,917円
( 9,809円 )
5日目

詳細情報

基本情報

JIS T 8116に準拠した、合成ゴム(ブチルゴム)製の化学防護手袋です。
【特長】
・ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
・静電気対策品です。
【用途】
・機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、清掃・サービス業、食品関連業など、薬品を取り扱う作業に。

ご注意

  • ご使用の前には必ずすべての記載事項を読み、正しくお使いください。
  • 1. 引火性の薬品・溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。着火のおそれがあります。
  • 2. 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。3. 常温で気体であり、人体に致命的な毒性がある物質の取扱いには使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬品手袋 ブチルゴム製化学防護手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐薬品手袋 ブチルゴム製化学防護手袋
耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)
化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】
化学防護手袋(ニトリル)
化学防護手袋(ネオプレン)
化学防護手袋(裏地/コットン)
メーカーショーワグローブショーワグローブアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,917円814円14,752円735円1,118円2,062円 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
色ブラックブルー----
全長(cm)33-----
材質1合成ゴム(ブチルゴム)繊維部:ポリエステル----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト